Possibilità di eseguire semplici movimenti torsionali e rotatori
I dettagli del principio di funzionamento
igus® ha la giusta rotazione
Il materiale flessibile della serie igus® e l'affidabile giunto con perno e meccanismo con pulsante facilita i semplici movimenti di torsione e rotazione
Collaudato igus®
Esempio applicativo
La stabilità di torsione della easy chain® compensa anche i collegamenti verticalmente disallineati.
2. Separatori interni stampati a iniezione (parziali), principio della camera multipla
Non è necessario alcun assemblaggio retroattivo dei separatori interni
I dettagli del principio di funzionamento
Risparmiare tempo
I separatori interni in parte stampati a iniezione e il principio della camera multipla eliminano la necessità di un assemblaggio successivo dei separatori interni. Risparmiate tempo di assemblaggio e i vostri cavi sono già distribuiti in modo ottimale nella catena portacavi.
Collaudato igus®
Esempio applicativo
Ordina la macchina di raccolta
I cavi posati in modo chiaro assicurano operazioni senza malfunzionamenti.
... riempimento semplice grazie alla "protezione anticaduta", è sufficiente spingere i cavi nella catena con un pollice ... risparmio fino all'80% sui tempi di installazione
I dettagli del principio di funzionamento
"Semplice" principio di apertura
I cavi e i tubi flessibili possono essere semplicemente spinti nella catena usando il pollice. Questo permette di ridurre il tempo di assemblaggio fino all'80%.
Collaudato igus®
Riduzione dei tempi di assemblaggio e risparmio dell'80% del tempo
Assemblaggio: inserimento di 2 cavi da Ø 6 e 10 mm (saremo lieti di fornirvi i dettagli su questi e su molti altri test)
Esempio applicativo
easy chain® su un guanto dati
igus® Serie E03 su un guanto dati - protezione dei sensori che consente ai guanti di essere indossati e tolti con grande facilità. Altezza interna di soli 5 mm.
... le maglie della catena sono fissate tra loro in modo affidabile e sicuro
I dettagli del principio di funzionamento
Meccanismo del pulsante sul perno brevettato
Le maglie della catena sono unite tra loro in modo affidabile anche con carichi elevati e torsioni moderate.
Collaudato igus®
Prova di trazione con macchina Zwick
Collaudiamo ogni sistema di alimentazione di energia con una macchina per la prova di trazione nel laboratorio igus® per la resistenza alla compressione/carico di rottura in modo tale da fornire specifiche affidabili su carico aggiuntivo e lunghezza non supportata massimi
... Elevata stabilità e lunghe corse non supportate
I dettagli del principio di funzionamento
Fermo finale rettangolare
A causa della forma rettangolare, la distribuzione della forza è molto migliore rispetto a un fermo tondo (formula della pressione superficiale, p = F/A).
Collaudato igus®
Prova di rottura nel laboratorio igus®
Collaudiamo ogni sistema di alimentazione di energia con una macchina per la prova di trazione nel laboratorio igus® per la resistenza alla compressione/carico di rottura in modo tale da fornire specifiche affidabili su carico aggiuntivo e lunghezza non supportata massimi.
Esempio applicativo
easy chain® sui tram
Raggio ridotto per installazioni in luoghi ristretti ed elevata resistenza al guasto, come dimostrato qui in un tram.
13... 1.244 cavi chainflex® e oltre 4.000 cavi di azionamento assemblati a magazzino
...www.chainflex.de ... richiedere una garanzia igus® chainflex®
I dettagli del principio di funzionamento
Varietà di cavi
Cavi flessibili in Catene portacavi o nei robot richiedono funzioni speciali per resistere a molti cicli, ad alte velocità e accelerazioni nonché alle condizioni ambientali più esigenti. Soddisfare i requisiti di sicurezza EMC e la conformità a normative e direttive quali NFPA 79, UL, CSA, VDE, Interbus e Profibus è indispensabile.
Collaudato igus®
Test avanzati di tutti i cavi chainflex® in movimento
Tutti i cavi chainflex® sono sempre testati in pratica. Ovvero, nella Catena portacavi o in movimento, come nella camera climatica igus® a -40 °C.
In questo tornio CNC plurimandrino, ogni singola posizione di lavoro deve ricevere correttamente il materiale, l'energia e i segnali. La massima libertà di movimento in tutti gli assi richiede una grande affidabilità e durata dei cavi.
Test eseguiti in conformità con il Fraunhofer Institut IPA
... materiale standard - ISO Classe 2 ... in conformità a ISO 14644-1
I dettagli del principio di funzionamento
Collaudato igus®
Test sulla camera bianca
I sistemi di alimentazione dell'energia delle serie E6 ed E14 sono stati testati dal Fraunhofer Institute for Production Technology and Automation (IPA) nel dipartimento di produzione pulita e microproduzione.
13... Profilo interno liscio per un'elevata durata dei cavi
Compatibile con i cavi per una durata ancora maggiore dei cavi
I dettagli del principio di funzionamento
Design compatibile con i cavi
I profili lisci, ideali per cavi e arrotondati forniscono una lunga durata di cavi e tubi flessibili.
Collaudato igus®
Usura del cavo
Eseguiamo prove a lungo termine su tutti i cavi chainflex® per testarne l'usura e quindi la durata d'esercizio in continuo movimento. Verifichiamo anche i cavi specifici del cliente in modo da prevedere la durata di servizio del sistema.
Esempio applicativo
Funzionamento a basso attrito
Molti cavi, inseriti stretti in una catena portacavi. Guida affidabile grazie a un profilo uniforme e compatibile con i cavi.