Risparmiare fino all'80% sul tempo di installazione con E4.1L
Scoprite come i sistemi per catena portacavi E4.1L permettono di ridurre i tempi di assemblaggio grazie al riempimento rapido e semplice. E4.1L semplifica sensibilmente il retrofit dei cavi: è possibile estrarre i singoli cavi e inserirne di nuovi, senza rimuovere i cavi adiacenti.
Le maglie esterne più strette e la geometria dei traversini offrono un rapporto ottimale tra le dimensioni interne ed esterne. Questa configurazione aumenta lo spazio utile nella catena portacavi.
Spazio effettivo testato
A parità di spazio di installazione, nella E4.1L è possibile guidare diversi cavi e tubi.
2. Traversini apribili a libro e rimovibili
Aprire, riempire e chiudere in pochi secondi
Semplice e veloce
Grazie alla loro struttura, non solo è possibile rimuovere completamente i traversini dalla E4.1L, ma si possono anche aprire a libro. I traversini restano collegati a un lato della catena portacavi, i cavi possono essere inseriti o rimossi e la catena portacavi può essere richiusa rapidamente.
Test di apertura nel laboratorio igus
I traversini possono sopportare forze elevate fino a 450N. Risultato del test EW13-004
3. Separazione interna flessibile e cable-friendly
Per una maggiore durata d'esercizio grazie alla base arrotondata
Traversini in plastica progettati per proteggere i cavi
I contorni arrotondati, uniformi e che proteggono il cavo garantiscono una lunga durata d'esercizio di cavi e tubi. Inoltre, una migliore divisione interna che protegge ancora di più il cavo può ora essere adottata con meno componenti standard.
Prove di usura
Con i nuovi separatori stondati, è possibile dimezzare l'usura dei cavi. Test 3.748: Separatore 301 rispetto alla nuova versione 45.1. Si dimostra come la combinazione fra la plastica del separatore e della guaina del cavo risulta essere la scelta migliore.
Traversini in plastica utilizzati
In questa applicazione, i traversini arrotondati aiutano ad aumentare la durata d'esercizio nell'attrezzatura per la lavorazione della plastica.
4. Smorzamento rumori
Assorbe i rumori del fermo e del rotolamento
Freno
Il principio è semplice, ma molto efficace. Un profilo a cuneo nella catena portacavi attenua il rumore di impatto fra le maglie. Possibile un livello di rumorosità da 33dB(A), 44dB(A) misurato con la nostra serie E4. Diverse serie certificate da TÜV Rheinland.
Prova della rumorosità
La rumorosità delle catene portacavi viene verificata nel nostro laboratorio di prova. Diverse serie vengono inoltre testate dal TÜV. Per esempio, i valori di rumorosità delle nostre catene portacavi si collocano tra 33db(A) e 46dB(A). Test 4.381: E4.32 con rumorosità inferiore a 44db(A), a 1m/s
Ulteriore riduzione della rumorosità con i cuscinetti assorbenti.
Se è necessario ridurre ulteriormente il rumore di srotolamento, i cuscinetti assorbenti opzionali possono essere d'aiuto. Si può ottenere una riduzione fino a 5 dB(A).
5. Denti di fermo verticali e rettangolari
Per il massimo assorbimento della forza, garantendo così un'elevata stabilità in caso di lunghe distanze non supportate
Doppio fermo rettangolare
È impossibile, o molto difficile, sincronizzare più di due denti di fermo. In virtù della geometria rettangolare, la forza è distribuita molto meglio rispetto a un fermo rotondo (formula della pressione superficiale p=F/A). L'intera gamma E4.1 presenta il doppio dente di fermo rettangolare. Max. carico addizionale ammissibile in autoportanza fino a 600 kg/m. Max. lunghezze autoportanti (FLB) 8,0m (+25% con il materiale opzionale XXL).
Test di rottura
Utilizziamo una macchina Zwick per testare la forza di rottura e di compressione delle catene portacavi. In questo modo possiamo fornire dati affidabili sul massimo carico addizionale e sulla lunghezza autoportante. Prova EW13-004
Macchina per saldatura automatica con E4.1L in verticale
I doppi denti di fermo rettangolari e il principio a coda di rondine della catena portacavi garantiscono un'elevata stabilità laterale e una protezione ottimale dei cavi, anche con catena ferma.
6. Denti di fermo verticali e perni ampi
Migliore distribuzione della forza e quindi possibilità di avere forze e carichi a trazione/compressione più elevati
Fermo verticale e perno ampio
Spostando in verticale i denti di fermo, la forza viene guidata attraverso tre punti, ovvero i due fermi e il perno ampio centrale, anziché essere assorbita centralmente. Così facendo si riduce il carico dei singoli elementi - perni e fermi - di 1/3 effettivo. Possibilità di forze fino a 7.000N. Sono possibili carichi addizionali fino a 600kg/m e oltre.
Prova di durata di 96 ore - distanze massime non supportate
Il carico massimo è testato per un periodo di 96 ore. La foto mostra un sistema E4.1 con il materiale opzionale "XXL" con il quale l'autoportanza massima può essere aumentata ulteriormente del 25%, pari a circa 8m.
7. Ampio collegamento perno/foro
Elevate forze di trazione/compressione e minore usura grazie a tolleranze precise.
Ampio collegamento perno/foro
Gli ampi collegamenti perno/foro con tolleranza limitata forniscono un elevato potenziale di assorbimento della forza di trazione e/o spinta. Grazie alle tolleranze limitate e alla quasi completa assenza di gioco è possibile ottenere massime accelerazioni con un'usura ridotta. Sono possibili corse di oltre 600m, nonché accelerazioni anche superiori ai 10m/s²T.
Prova di trazione con la macchina Zwick per la prova dei materiali
Collaudiamo la forza di trazione di ogni catena portacavi. In questo modo possiamo ottenere informazioni affidabili sulla massima corsa ammissibile e sui valori di accelerazione ammessi. Prova 3.992: È possibile una forza di trazione superiore a 30.000 N
E4.1L in una macchina pallettizzatrice
In questo esempio, una E4.1L viene utilizzata in una macchina pallettizzatrice per casse di bevande. A causa dei rapidi movimenti della macchina, è particolarmente importante che la catena sia progettata per velocità e stabilità elevate.
8. Struttura maglia interna/esterna
Per una corsa diritta, un elevato parallelismo e la massima resistenza
Struttura maglia interna/esterna
In sequenza alternata, le maglie interne ed esterne si incastrano tra loro, garantendo una corsa estremamente dritta della catena portacavi. Ciò consente alla catena portacavi di muoversi molto facilmentee, allo stesso tempo, migliora la duratadel prodotto.
Prova del funzionamento
La struttura maglia interna ed esterna viene testata in tutte le catene portacavi E4.1L.
Assemblaggio in loco su lunghe distanze
La catena portacavi è guidata in un canale, con spazi minimi lateralmente. Questa modalità è resa possibile grazie alla corsa lineare della E4.1L. In questo modo si evita l'usura laterale della catena portacavi.
9. Struttura a coda di rondine
Per la massima stabilità in accelerazioni laterali e torsioni elevate grazie a una struttura a incastro
Struttura maschio/femmina
Le maglie della catena "a incastro" garantiscono una rigidità torsionale della catena portacavi estremamente elevata e lunghe distanze autoportanti anche in applicazioni su di un lato. Carichi addizionali di 7,7 kg/m su 2m in autoportanza.
Prova di rottura con la macchina Zwick per la prova dei materiali
Testiamo la capacità di carico massima di ogni sistema per fornire dati affidabili sulla durata d'esercizio. I dati confluiscono nel nostro calcolatore online della durata d'esercizio. Test 4.099: 2m catena portacavi E4 con carico addizionale di 7,7kg/m
Posizione laterale in una macchina per saldatura automatica
È possibile vedere una catena chiusa E4.1L in posizione laterale in una macchina per saldatura automatica. Protegge i cavi da scintille volanti e, grazie alla struttura maschio/femmina, è anche estremamente stabile per utilizzi dove è in posizione laterale.
10. Pochi componenti, un solo materiale
Veloce da assemblare, stessa reazione in base alle temperature
Pochi componenti
Pochi componenti realizzati in un materiale che garantisce il minor gioco possibile sono particolarmente importanti con accelerazioni elevate. Un materiale unico risulta ideale in caso di dilatazioni o restringimenti dovuti agli sbalzi termici. Accelerazioni fino a 784m/s², materiali identici.
Prova di velocità
Per soddisfare i requisiti elevati, nel laboratorio igus sono regolarmente testate velocità fino a 10m/s e oltre.
E4 in un'installazione per crash test
Accelerazioni estreme fino a 784 m/s² richiedono un sistema di alimentazione di energia su misura e senza gioco. Pochi componenti lo garantiscono.
Lunga durata d'esercizio nonostante l'utilizzo in posizione laterale e la lunga corsa
Pattini di scorrimento
I pattini di scorrimento della E4.1 garantiscono che questa catena portacavi sopporti anche elevati livelli di sollecitazioni e abbia una lunga durata d'esercizio. I pattini di scorrimento laterali garantiscono una lunga durata. Si tratta di una caratteristica importante, soprattutto per le applicazioni a montaggio laterale. La garanzia copre una distanza di funzionamento di oltre 10.000 km.
Lunghezza della corsa testata
Nelle prove di resistenza si verifica la durata d'esercizio delle catene portacavi tramite prove di abrasione anche con corse lunghe. Ogni catena portacavi raggiunge prestazioni di almeno 10.000 km (spesso anche di più).
Applicazione in rotazione con raggio di curvatura reversibile (RBR) con catena portacavi montata sul lato.
Grazie ai pattini di scorrimento, sono possibili rotazioni con ampio diametro ed elevati carichi addizionali. Nella testa della gru, la catena portacavi descrive una rotazione di 400°.
Traversini in plastica cable-friendly
Per una durata d'esercizio dei cavi ancora più lunga grazie alla struttura arrotondata
Traversini in plastica progettati per proteggere i cavi
Il contorno interno arrotondato, uniforme e che protegge il cavo e i traversini arrotondati garantiscono una lunga durata d'esercizio di cavi e tubi. Nelle prove, la combinazione della plastica tribologicamente ottimizzata dei traversini e del materiale della guaina dei cavi ha come risultato la più lunga durata d'esercizio del cavo.
Prova dei traversini in plastica
Usura dei cavi in traversini in plastica: guaine di diversi materiali mostrano i migliori risultati in termini di usura nei traversini in plastica. Inoltre, rispetto ai traversini in alluminio, non sono soggetti alla deformazione strutturale dovuta a forze esterne.
Escavatore per carbone
Anche in applicazioni così impegnative, come nel caso di questo escavatore per carbone, l'usura è un fattore determinante, una rottura ai tubi idraulici all'interno della catena portacavi comporterebbe spese ingenti.
13. Traversini con scala
La semplice preconfigurazione con separazione interna garantisce una ritenzione sicura anche nelle "applicazioni a rotolamento laterale".
Scala sui traversini
La scalatura sui traversini è uno standard per tutti i modelli E4. Questa semplifica la preconfigurazione dei separatori interni e permette di ridurre il tempo di assemblaggio. I separatori con dente possono essere posizionati sui traversini a passo di 5mm con un bloccaggio sicuro (forza di tenuta di circa 25kg). Le applicazioni sul lato non necessitano quindi di distanziatori.
Usura del cavo
Testiamo l'usura e la durata d'esercizio di tutti i cavi chainflex tramite prove di lunga durata. Inoltre eseguiamo test specifici per i clienti per prevedere la durata d'esercizio del sistema.
Catene portacavi E4.1L sul lato, autoportante
Cavi guidati in sicurezza in una E4.1L montata sul lato. L'interazione tra il materiale della catena portacavi e il materiale della guaina è un fattore decisivo quando si tratta di durata d'esercizio.
14. Grande selezione interna
Disponibile in quattro dimensioni e diverse larghezze
Accessori ed estensioni
Numerose estensioni, disponibili da stock, rendono il sistema E4.1L molto flessibile. Per esempio, sono disponibili soluzioni per guidare tubi con un Ø fino a 300 mmo diverse opzioni per attenuare il rumore.
Prova della maglia di prolunga
Grazie alla maglia di prolunga aggiuntiva, è possibile raggiungere larghezze fino a 2000 mm.
15. Ottima protezione contro sporco e trucioli, fino a 850°C
Per la protezione del vostro cavo
Per la protezione del vostro cavo
Da almeno 20 anni le catene chiuse vengono utilizzate con successo per proteggere il loro contenuto dai trucioli. Polvere, sporco, olio, ambienti aggressivi, umidità, freddo e caldo non influenzano i sistemi per catene portacavi che si presentano in un robusto materiale plastico. Il materiale opzionale HT migliora ulteriormente la protezione dai trucioli incandescenti, facendoli rimbalzare, con temperatura fino a 850°C.
Quantità di trucioli attaccati al materiale in funzione della temperatura
Nella prova, 20g di trucioli caldi (da 200 a 850 °C) sono stati messi a contato con diversi materiali. Il grafico mostra la quantità di trucioli rimasti attaccati al materiale. Vincitore del test: igumid HT per trucioli caldi fino a 850°C.
Catene chiuse E4 in una macchina di fresatura a montante mobile
La catena chiusa fornisce una protezione efficace contro i trucioli caldi per macchine come questa fresatrice, adibita alla produzione di scambi per tram. Nonostante la gran quantità di trucioli e le alte temperature, la macchina di fresatura funziona senza problemi grazie alla catena chiusa.
16. Ulteriore guida
Guida di tubi corrugati paralleli alla catena portacavi
Estensione con TUB
Le TUB si possono fissare al lato della E4.1L in modo che i tubi corrugati possano essere guidati parallelamente alla catena portacavi. La loro caratteristica è facilitare l'inserimento delle clip PMA.
Guida di tubi corrugati sicura
I dispositivi a clip sul lato della E4.1L permettono di agganciare facilmente i tubi corrugati per una guida sicura lungo la catena portacavi.
TUB in uso
L'estensione con TUB viene utilizzata in tutte le applicazioni dove cavi aggiuntivi devono essere guidati in modo retroattivo. La guida parallela di tubi corrugati è particolarmente diffusa nell'ingegneria meccanica.
17. Senza precarico
Semplicemente ruotando la maglia esterna
Senza precarico
Tramite una semplice rotazione delle maglie esterne, una catena portacavi con precarico può essere rapidamente convertita nella versione senza precarico (NC). Le versioni NC sono richieste solo in casi speciali, come applicazioni verticali appese o in spazi ridotti.
Prova delle applicazioni speciali
Vengono testati i prodotti anche in applicazioni speciali, come in questo trasloelevatore. Il sistema guidelok slimline F impedisce l'oscillazione della catena portacavi nei trasloelevatori.
Installazione sospesa in una macchina pallettizzatrice
La catena portacavi "senza precarico" sarà la scelta più adeguata in particolare per le applicazioni verticali appese o con ingombri limitati. Grazie alla sua elevata robustezza, E4.1L è particolarmente indicata per queste applicazioni.
18. Maggiore spazio interno
Ideali per la guida di grossi tubi
Traversini allargati apribili
Nella E4.1L è possibile aumentare lo spazio utile grazie ad appositi componenti che ottimizzano le dimensioni interne della catena portacavi. Questi componenti possono essere montati in diversi modi: da un solo lato o su entrambi, in modo alternato rispetto ai traversini normali e/o combinando queste opzioni. Adatto per tubi con diametro esterno max. di 137 mm.
Traversini allargati nella lavorazione del legno
Nel caso di questa macchina per la lavorazione del legno e dei pannelli sandwich, la catena portacavi è provvista di traversini allargati per la guida del tubo di aspirazione per trucioli in legno. I traversini allargati guidano il tubo in modo sicuro all'interno della catena portacavi e sono apribili.
19. Coperchi e fondi per la chiusura (catena portacavi completamente chiusa)
Protezione completa eppure veloce da riempire con cavi
Coperchi con apertura a cerniera
I coperchi delle catene chiuse R4.1 possono essere facilmente aperti e completamente rimossi. Il sistema semplifica l'inserimento dei cavi e, al tempo stesso, le catene portacavi chiuse garantiscono un'ottima protezione da contaminazioni esterne.
Nel laboratorio igus®, la tenuta delle catene chiuse viene testata in condizioni estreme. In questo modo è possibile offrire la massima protezione dei cavi che rimangono completamente isolati dai trucioli.
Catena chiusa per la protezione da trucioli e sporco
L'esempio mostra una catena chiusa in uso in una macchina dove l'obiettivo è proteggere i cavi da trucioli e sporco non appena la macchina entra in funzione. Ciononostante la catena chiusa è facile da aprire quando occorre inserire nuovi cavi o sostituire quelli vecchi.
20. Attacchi completamente chiusi
Completamente impermeabile
Si possono aggiornare e sono altamente impermeabili. Con montaggio frontale, l'attacco impermeabile in plastica e metallo (KMA) protegge contro polvere e trucioli, fornendo quindi una protezione ideale per i cavi.
Prova del KMA in una macchina utensili
Con questi attacchi KMA è stata colmata un'ultima "lacuna" nelle applicazioni all'interno dell'ambiente di lavoro delle macchine utensili. Gli attacchi in plastica-metallo a prova di trucioli con guide a C integrate proteggono i cavi fino allo spigolo frontale della catena portacavi. Al tempo stesso è possibile fissare i cavi (tramite pettini o morsetti fissacavi CFX).
Attacco KMA con catena portacavi su di un lato
In questo esempio, la catena portacavi è fissata frontalmente mediante l'attacco KMA.
21. Fissacavi
Gamma di prodotti chainfix compatta e sicura
Fissacavi
I nostri sistemi fissacavi sono studiati appositamente per impieghi con catena portacavi e applicazioni dinamiche. La combinazione di materiali dei rivestimenti dei cavi chainflex e dei componenti in plastica dei sistemi fissacavi chainfix è progettata per assicurare una lunga durata dei cavi e la massima forza di tenuta.
Morsetto nella prova della forza di trazione
La forza di trazione del morsetto chainfix è di tre volte maggiore rispetto a quella dei sistemi fissacavi tradizionali.
Fissacavi in una macchina utensili
Tutti i condotti sono fissati in modo affidabile e sicuro su questo sistema readychain per macchine utensili, consegnato pronto per l'installazione.
22. Opzione ESD anche da stock
Materiale ESD contro carichi statici
Prevenzione di carichi statici grazie a igumid ESD
Gli additivi utilizzati per il materiale igumid ESD garantiscono un funzionamento durevole, resistente ed esente da manutenzione. Perchè ciò avvenga ogni componente della catena portacavi deve essere sempre conduttivo.
Prova della conduttività
Il materiale ESD, testato su oltre 10 milioni di cicli, rispetta i requisiti più severi. La conduttività costante è misurata per tutte le catene portacavi con materiale ESD. Solo i prodotti che superano la prova sono provvisti di un sigillo di collaudo e vengono spediti.
Chiedete un campione gratuito e scoprite se è adatto alla vostra applicazione.