Le catene portacavi sono resistenti agli agenti chimici?Un
elenco dettagliato fornisce informazioni sulla resistenza dei materiali igus igumid G, TE e NB contro numerose sostanze chimiche.
Le catene portacavi in plastica sono resistenti ai trucioli caldi?Sì, le catene portacavi in plastica realizzate nel
materiale igumid HT possono resistere a temperature di trucioli fino a + 850 C.
Posso implementare una corsa lunga anche senza un canale di guida?Sì il sistema
autoglide consente corse fino a 80 m senza canali di guida.
Le catene portacavi igus possono essere usate in presenza di basse temperature?Sì, tutti i materiali delle catene portacavi igus possono essere impiegati in funzionamento continuo a basse temperature fino a -40°C.
Quali catene portacavi sono indicate per applicazioni ESD?Qui puoi trovare un elenco di tutte le
catene portacavi realizzate in materiale ESD a conducibilità elettrica.
Sono disponibili catene portacavi con approvazione FDA?Sì. Raccomandiamo la
catena portacavi TH3, che è stata sviluppata appositamente per l'industria degli alimenti e delle bevande.