Le catene portacavi sono particolarmente silenziose e resistenti all'usura anche con velocità e carichi addizionali elevati.
L'esposizione a sporco e polvere, in ambienti gravosi, non compromette il funzionamento dei sistemi per catene portacavi. Da molti anni ormai sono usati per l'alimentazione di unità di trasporto e attrezzature di stoccaggio.
I sistemi di alimentazione igus® per corse lunghe funzionano anche in modo affidabile ad alte temperature nelle acciaierie.
Un sistema per catene portacavi con canale di guida in plastica resistente agli agenti chimici è in uso, da anni, in un impianto di zincatura a caldo in presenza di acido cloridrico.
Contattateci compilando il modulo con alcune informazioni di base. I nostri esperti vi contatteranno il prima possibile.
Il problema: una velocità del vento di 55 mph compromette la funzionalità della catena portacavi della serie 4040CR?
Il risultato: a una velocità del vento di 55 mph, solo il canale di guida ha subito una deformazione elastica.
La soluzione di igus®: la "staffa di montaggio HD" è robusta ed evita la deformazione elastica del canale di guida dovuta al carico del vento