Catene portacavi a rulli a bassa usura per portali di carico nell'industria automobilistica

In funzionamento continuo, le catene portacavi a rulli nel portale lavorano in modo affidabile, silenzioso ed efficiente

Profilo

  • Cosa serviva: Catena portacavi a rulli profilata P4.32 con sistema autoglide e canale di guida in alluminio, fornita come sistema readychain® preassemblato
  • Requisiti: elevata dinamica a velocità di traslazione di 6 m/s e accelerazioni di 6 m/s2; resistenza all'usura; elevata disponibilità; riduzione al minimo del
  • rumoreSettore: industria automobilistica, macchine utensili
  • Successo per il cliente: le catene portacavi a rulli gestiscono senza problemi l'elevata dinamica del sistema in funzionamento continuo; il sistema a rulli è resistente all'usura, affidabile, scorrevole e richiede il 57% in meno di potenza di azionamento rispetto alle catene scorrevoli; il sistema readychain® preassemblato è stato in grado di ridurre al minimo i tempi e i costi di montaggio
Alimentazione di energia a rulli nel portale di carico

Problema da risolvere

Soluzione

Catena portacavi
Catena energetica nella pinza girevole
Carico a portale
Carico a portale

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza