Cambia lingua :
A1 = estremità mobile
A2 = estremità fissa
B1 =
estremità mobile B2 = estremità fissa
B3 = canale di guida con barra
di scorrimento B4 = canale di guida senza barra di scorrimento
B5 = lunghezza totale canale di guida
S = corsa
R = raggio
di curvatura H =
altezza libera nominale HF = altezza libera richiesta
HRI = altezza grondaia
D = sporgenza, posizione finale del raggio
K = π - R + "sicurezza"
D2 = sporgenza per lunghe distanze di traslazione,
scorrevole K2 = *sovrapprezzo
H2 = altezza libera
∆CL = estremità fissa sfalsata
*con estremità mobile abbassata
Lunghe distanze di
traslazione da 10 m a max. 600 m
Velocità max. rotolamento / accelerazione max.
rotolamento
max. 10 [m/s] / max. 50 Peso di [m/s²]
riempimento max. 7,00 [kg/m]
Materiale - Temperatura ammissibile °C
igumid® G / -40° a +120° C
Classe di infiammabilità, igumid® G
VDE 0304 IIC UL94 HB


A = estremità fissa in plastica | B = estremità mobile in acciaio

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h