motion plastics per la produzione di motori elettrici e a idrogeno
Energia guidata in modo sicuro – in ogni direzione e con raggi di curvatura ridotti
I robot di saldatura e incollaggio sono fondamentali nella produzione automatizzata di motori elettrici e a idrogeno. Queste macchine di precisione sono caratterizzate da estrema manovrabilità e velocità notevoli. Per essere all'altezza, ogni componente secondario deve soddisfare determinati requisiti. Le catene portacavi montate all'esterno del robot devono essere flessibili e garantire una protezione affidabile di cavi e tubi, anche in caso di raggi di curvatura esigui. I sistemi portacavi devono essere anche semplici da aprire, per permettere la sostituzione rapida di cavi e tubi.
Prodotti idonei
Catena portacavi E4.38L
Si apre da entrambi i lati per tempi di assemblaggio rapidi
Collegamento da qualsiasi lato con staffe di montaggio KMA
Protezione dai trucioli grazie ai coperchi e alle basi a chiusura ermetica
Alimentazione affidabile alla massima velocità di processo
Il robot per saldatura laser dell'azienda Flexweld Robotic Welding si contraddistingue da una eccezionale velocità di funzionamento. Per questo, necessita di un sistema di alimentazione flessibile e a prova di guasto. La sfida: a causa dei diversi raggi di curvatura, i cavi ottici per il monitoraggio con videocamera e gli altri cavi di comando e di potenza non possono essere guidati in contemporanea. La soluzione: mentre i cavi ottici sono collegati al modulo a molla triflex R FlexBar, gli altri cavi vengono guidati in un sistema triflex R TRC. Grazie ai componenti igus, il laser opera senza problemi alla massima velocità di processo.