Protetta dall'ingresso di particelle con vani per cavi chiusi SKF12C/SKF15C.
L'immagine mostra due sezioni collegate fra loro; sulla sinistra quando aperte, sulla destra quando chiuse.
Se il diametro del cavo è 10 mm, allora solo 1 cavo in un profilo
2Se il diametro del cavo è 6,5 mm, allora massimo 2 cavi in un profilo
3Se il diametro del cavo è 4 mm, allora massimo 3 cavi in un profilo
Se il diametro del cavo è 13 mm, allora solo 1 cavo in un profilo
2Se il diametro del cavo è 8 mm, allora massimo 2 cavi in un profilo
3Se il diametro del cavo è 6 mm, allora massimo 3 cavi in un profilo
Numero di profili SKF12O.1.1.10 | Larghezza attacco [mm] | Numero di profili SKF12C.1.1.10 | Larghezza attacco [mm] | Numero di profili SKF15C.1.1.10 | Larghezza attacco [mm] |
---|---|---|---|---|---|
Codice art., set completo | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKFC.MR.0625 | 62.5 | 53 | 18,75 | 37,5 | 4.5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.0685 | 68,5 | 59 | 18,75 | 37,5 | 4.5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.0840 | 84 | 74,5 | 18,75 | 37,5 | 4.5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.0870 | 87 | 77,5 | 18,75 | 37,5 | 4.5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.0930 | 93 | 83,5 | 18,75 | 37,5 | 4.5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1055 | 105,5 | 96 | 18,75 | 37,5 | 4.5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1115 | 111,5 | 102 | 18,75 | 37,5 | 4.5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1175 | 117,5 | 108 | 18,75 | 37,5 | 4.5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1270 | 127 | 117,5 | 18,75 | 37,5 | 4.5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1360 | 136 | 126,5 | 18,75 | 37,5 | 4.5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1420 | 142 | 132,5 | 18,75 | 37,5 | 4.5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1485 | 148,5 | 139 | 18,75 | 37,5 | 4.5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1605 | 160,5 | 151 | 18,75 | 37,5 | 4.5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1665 | 166,5 | 157 | 18,75 | 37,5 | 4.5 | 9 | 7 |
Dopo essere stata riempita, l'e-skin flat si può chiudere facilmente a mano o con l'utensile MT.SK.914.868.
Se servono diversi vani è possibile aggiungere altre sezioni.
La sezione conica del profilo è bloccata all'estremità grazie alle staffe di montaggio avvitate e non vi è quindi alcuna sollecitazione sui cavi.