Manutenzione semplice e veloce, gestione facile
Facile ispezione visiva dei cavi
Se occorre aggiungere un nuovo cavo non sono necessari nuovi cavi a nastro
Nessuno spreco in caso di sostituzione, poiché non deve essere sostituito l'intero sistema
Massima disponibilità semplicemente sostituendo gli elementi difettosi
In questo white paper, imparerete in che modo il giusto sistema portacavi nella camera bianca può aiutarvi a:
In questo white paper, imparerete in che modo il giusto sistema portacavi nella camera bianca può aiutarvi a:
Guida dei cavi piatta e-skin flat | Tubo corrugato e-skin | Catena portacavi E6/E6.1 | Cavi a nastro comuni | |
---|---|---|---|---|
Classe 1 secondo EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modularità/principio modulare | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Componenti interscambiabili singolarmente | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Riempimento rapido, apribile | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | X |
Consegna rapida | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Manutenzione facile | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⭘⭘⭘⭘ |
Disponibilità da magazzino | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Accorciamento individuale | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Si può ampliare in modo individuale | ✔ | X | ✔ | X |
Tasso di produttività elevato | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Nessun quantitativo d'ordine minimo | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Soluzioni economiche | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Idoneità all'autoportanza | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Per un'elevata dinamicità | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Dimensioni compatte | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Carico addizionale | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Garanzia di 36 mesi | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Risparmio di risorse | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Tutto da un'unica fonte (catena, cavo, connettore) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Prodotti disponibili anche individualmente | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Bassa rumorosità e a vibrazioni ridotte | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
Calcolo della durata d'esercizio online | X | X | ✔ | X |
Configuratore della separazione interna online | X | ✔ | ✔ | X |
Adatto per il settore | Produzione elettrica Settori 3C Bonding Distributori automatici Settore dei semiconduttori Produzione di FPD Tecnologia medica Microelettronica AOI | Produzione elettrica Settori 3C Distributori automatici Taglio del vetro Settore dei semiconduttori Produzione di FPD Tecnologia medica Microelettronica AOI | Produzione elettrica Settore dei semiconduttori Produzione di FPD Microelettronica Robot per pannelli Imballaggio Plotter Tecnologia medica | Produzione elettrica Settori 3C Microelettronica Settore dei semiconduttori Produzione di FPD |
Invia subito una richiesta | Vai al prodotto | Invia subito una richiesta | Vai al prodotto |