Cambia lingua :
L'e-skin® flat con catena di supporto SKF.S è un complemento alla e-skin flat. La catena di supporto è facile da implementare e consente maggiori autoportanze. La catena di supporto è compatibile con i modelli SKF12C e SKF15C.
| Codice art. | Larghezza esterna Ba | Altezza esterna Ha | Raggio di curvatura R |
|---|---|---|---|
| SKF.S.08 | 8mm | 8mm | 40 / 70 / 100mm |
| SKF.S.10 | 10mm | 10mm | 125mm |

È stato aggiunto un raggio di 100 mm alla nuova gamma e-skin® flat con catena di supporto. Entrambi i modelli di e-skin flat con catena di supporto (raggio 100 mm) utilizzano perni a forcella per soddisfare le crescenti condizioni applicative e una installazione più semplice. Facilitano anche le operazioni di allungamento ed accorciamento. La catena di supporto dell'e-skin® flat è guidata all'interno del profilo SKF12C e può essere integrata nella struttura esistente degli attacchi, fornendo maggiore stabilità.
| Codice art. | Altezza interna [mm] | Altezza esterna [mm] | Raggio di curvatura [mm] | Passo [mm] | Distanziatore per gli attacchi |
|---|---|---|---|---|---|
| SKF.S.10.100.01.0 | 10 | 10 | 100 | 30 | SKFC.SP20 |

La nuova catena di supporto con raggio di 55 mm è stata aggiunta alla gamma di prodotti. Grazie all'utilizzo di connessioni con perno, è in grado di soddisfare condizioni applicative sempre più impegnative ed è più facile da assemblare. L'e-skin® flat con catena di supporto è inoltre più semplice da allungare ed accorciare. La catena di supporto è guidata all'interno del POD e-skin flat SKF12C e può essere integrata nella struttura esistente degli attacchi.
| Codice art. | Altezza interna [mm] | Altezza esterna [mm] | Raggio di curvatura [mm] | Passo [mm] | Distanziatore per gli attacchi |
|---|---|---|---|---|---|
| SKF.S.10.055.01.0 | 10 | 10 | 55 | 30 | SKFC.SP20 |

La catena di supporto consente corse maggiori, fino a 5 metri, con l'e-skin flat ottimizzato per camere bianche. La nuova catena di supporto più grande è guidata all'interno del POD e-skin flat SKF15C e può essere integrata nella struttura di montaggio esistente.
| Codice art. | Altezza interna [mm] | Altezza esterna [mm] | Raggio di curvatura [mm] | Passo [mm] | Distanziatore per gli attacchi |
|---|---|---|---|---|---|
| SKF.S.10.125.01.0 | 10 | 10 | 125 | 30 | SKFC.SP20 |
*Nel certificato sono presenti i seguenti cavi: CFCLEAN3.01.05.02 e CAPU.A.06.0 - Non sono attualmente previste ulteriori prove.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h