Codice art. | Larghezza esterna | Altezza esterna | Raggio di curvatura | |
---|---|---|---|---|
SKF.S.08 | 8mm | 8mm | 40 / 70 / 100mm | |
NOVITÀ: SKF.S.10 | 10mm | 10mm | 125mm |
Codice art. | Altezza interna [mm] | Altezza esterna [mm] | Raggio di curvatura [mm] | Passo [mm] | Distanziatore per gli attacchi |
---|---|---|---|---|---|
SKF.S.10.125.01.0 | 10 | 10 | 125 | 30 | SKFC.SP20 |