Risultato secondo le prescrizioni della DIN EN ISO 14644-1 | Serie di catene portacavi | N. rapporto | Velocità [m/s] |
---|---|---|---|
ISO Classe 1 | SKF12O/SKF12C Sistema e-skin a profilo singolo | IG 2102-1212 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
ISO Classe 1 | e-skin flat a 3 strati | IG 2107-1242 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
ISO Classe 1 | SKS28.068.02.1 e-skin soft + cavo | IG 1907-1125 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
ISO Classe 1 | SKY28.068.02.1 e-skin ibrida | IG 1907-1125 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
ISO Classe 1 | SK28.068.0500.02.1 | IG 1907-1125 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
ISO Classe 1 | E61.29.050.075.0 | IG 1303-640 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
ISO Classe 3 | E6.29.050.055.0 | IG 0308-295 | 1,0/2,0 |
ISO Classe 1 | E3.15.040.075.0 | IG 0704-400 | 0,5 |
ISO Classe 2 | 1500.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
ISO Classe 5 | T3.29.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0,5 |
ISO Classe 2 | E14.3.038.0 | IG 0308-295 | 1,0 |
ISO Classe 3 | 2500.05.055.0 | IG 0308-295 | 2,0 |
ISO Classe 3 | E6.29.060.150.0 | IG 0704-400 | 0,5 |
ISO Classe 5 | E4.32.10.063.0 | IG 1303-640-1 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
ISO Classe 3 | 280.10.100 | IG 0308-295 | 1,0 |
Sistema piatto e-skin flat | Tubo corrugato e-skin | Catena portacavi C6 | Catena portacavi E6/E6.1 | Cavi a nastro disponibili in commercio | |
---|---|---|---|---|---|
Classe 1 secondo EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | Test continui nel laboratorio igus certificato IPA per camere bianche | ✔ | ✔ |
Modularità / Principio di costruzione a blocchi | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Componenti intercambiabili individualmente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Riempimento rapido, apribile | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | X |
Consegna veloce | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Manutenzione facile | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⭘⭘⭘⭘ |
Disponibile a magazzino | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Accorciabile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Estendibile | ✔ | X | ✔ | ✔ | X |
Alto tasso di produttività | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Nessun quantitativo d'ordine minimo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Soluzione economica | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Ideale per applicazioni autoportanti | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Per un'elevata dinamicità | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Soluzione compatta | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Carico addizionale | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Garanzia fino a 36 mesi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Risparmio di risorse | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Tutto da un'unica fonte (catena, cavo, connettore) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Prodotti disponibili anche singolarmente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Silenziosità e scorrevolezza | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
Calcolo della durata d'esercizio online | X | X | X | ✔ | X |
Configuratore della separazione interna online | In preparazione | ✔ | X | ✔ | ✔ |
Adatto ai seguenti settori | Produzione elettrica Settori 3C Incollaggio Distributori Settore dei semiconduttori Produzione di FPD Tecnologia medica Microelettronica AOI | Produzione elettrica Settori 3C Distributori Taglio del vetro Settore dei semiconduttori Produzione di FPD Microelettronica AOI | Produzione elettrica Settore dei semiconduttori Produzione di FPD Microelettronica Robot per pannelli Imballaggio | Produzione elettrica Settore dei semiconduttori Produzione di FPD Microelettronica Robot per pannelli Imballaggio Plotter Tecnologia medica | Produzione elettrica Settori 3C Microelettronica Settore dei semiconduttori Produzione di FPD |
Vai al prodotto | Vai al prodotto | Vai al prodotto | Vai al prodotto |