Sistema E6.1: Nuova generazione di catene portacavi silenziose e idonee per l'uso in camera bianca

  • nessuna versione camber senza pretensionamento tramite rotazione del collegamento interno
  • Super silenzioso grazie al passo ridotto e al "freno" nel sistema stop-dog
  • (E61.29.070.055.0 a 1 m/s = 32 dB(A) secondo il test interno igus® 4479)
  • Vibrazioni estremamente basse
  • Principio di collegamento a bassa abrasione (nessun collegamento tramite foro per bullone)
  • Praticamente nessun effetto poligono, con conseguente corsa "rotonda" Interno
  • liscio e liscio per una lunga durata di vita del cavo e del tubo flessibile
  • Serie E61.29: la barra trasversale può essere ruotata aperta su entrambi i lati e rimossa nel raggio interno ed esterno
  • Risparmio di peso di circa il 30% rispetto al sistema E6
  • conveniente

Apribile lungo il raggio interno ed esterno, da entrambi i lati

E61.29

E61.29

Catena portacavi E61.29®

traversa nel raggio interno ed esterno rimovibile su entrambi i lati

EF61.29

EF61.29

EF61.29 e-chain®

Traversini rimovibili lungo il raggio interno ed esterno

E61.35

E61.35

Catena portacavi E61.35
E61.40

E61.40

Catena portacavi E61.40®
E61.52

E61.52

Catena portacavi E61.52®
E61.62

E61.62

Catena portacavi E61.62®
E61.80

E61.80

Catena portacavi E61.80®

Guida alla selezione della catena portacavi

Istruzioni di montaggio

Esempi applicativi

Catena portacavi® con barra trasversale 6.1 girevole aperta

Settori e applicazioni tipici

  • Industria dei semiconduttori
  • Industria delle stampanti/plotter
  • Per applicazioni con le massime accelerazioni
  • Quando la riduzione del rumore e la resistenza all'abrasione sono importanti
Grafico E6.1
Test di Fraunhofer

igus® per camere bianche - idoneità della catena portacavi E6.1

Catene portacavi compatibili con la camera bianca
Catene portacavi dal funzionamento uniforme

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza