igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
80 mm
Diametro max. del cavo
36 mm

Principio di apertura
Può essere aperto lungo il raggio interno ed esterno
Larghezza interna [Bi]
87 mm
Raggio di curvatura [R]
150 mm
Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo
Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
più IVA e spese di spedizionePrezzo su richiesta
in genere in spedizione entro 72 ore
Elenco componenti
(1)Catena portacavi
Codice art. : E61.80.08.150.0Prezzo su richiesta
Serie E61.80 | Apribile sia internamente che esternamente al raggio | Altezza interna: 80mmApplicazione
igus-icon-checkAutoportanza
Scorrimento
Verticale appesa
Catena portacavi
igus-icon-lieferzeitE61.80.08.150.087150