igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
52 mm
Diametro max. del cavo
46 mm

Principio di apertura
Può essere aperto lungo il raggio interno ed esterno
Larghezza interna [Bi]
40 mm
Raggio di curvatura [R]
75 mm
Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo
Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
3,69 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione125,46 EUR
in genere in spedizione entro 72 ore
Elenco componenti
(1)Catena portacavi
Codice art. : E61.52.040.075.0125,46 EUR
Serie E61.52 | Apribile internamente ed esternamente al raggio, da entrambi i lati | Altezza interna: 52 mmApplicazione
igus-icon-checkAutoportanza
Scorrimento
Verticale appesa
Catena portacavi
igus-icon-lieferzeitE61.52.040.075.04075