Sistema per catene portacavi C6 per applicazioni in camera bianca

Massima compatibilità con camere bianche, abrasione trascurabile ed elevata robustezza

Triangolo tech up

Tech up

Triangolo cost down

Cost down

Quadrato dal laboratorio

Dal laboratorio

Cerchio sostenibilità

Sostenibilità

[NEW] Separatori con fissaggio cavi C6.29, C6.38 e C6.22

  • Fissaggio dei cavi integrato nell'attacco, senza necessità di spazio di installazione aggiuntivo.
  • Facile da installare, senza viti.
  • Testato nel laboratorio igus.
  • La sostenibilità grazie alla maggiore durata dei cavi è un modo per mettere in pratica il risparmio delle risorse.
Separatori con fissacavi C6.29, C6.38, C6.29
Triangolo tech up

Tech up

Triangolo cost down

Cost down

Quadrato dal laboratorio

Dal laboratorio

Cerchio sostenibilità

Sostenibilità


Test nel laboratorio igus

Tubo corrugato e-skin rispetto ad altri prodotti per camere bianche?

Tubo corrugato e-skin SKe-skin SKS tubo corrugatotubo corrugato e-skin SKYe-skin flat &<br />CFCLEANCatena portacavi<br />E6/E6.1
Classe 1 secondo EN ISO 14644-1✔✔✔✔✔
Struttura modulare ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤
Componenti intercambiabili individualmente✔✔✔✔✔
Riempimento rapido, apribile⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Consegna veloce⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Manutenzione facile⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Disponibile a magazzino✔✔✔✔✔
Accorciabile✔✔✔✔✔
EstendibileXXX✔✔
Alto tasso di produttività⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘
Nessun quantitativo d'ordine minimo✔✔✔✔✔
Soluzione economica⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Ideale per applicazioni autoportanti⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Per un'elevata dinamicità⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Soluzione compatta⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘
Carico addizionale⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Garanzia di 36 mesi✔✔✔✔✔
Risparmio di risorse✔✔✔✔✔
Tutto da un'unica fonte (catena, cavo, connettore)✔✔✔✔✔
Prodotti disponibili anche singolarmente✔✔✔✔✔
Funzionamento silenzioso e regolare⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘
Calcolo della durata d'esercizio onlineXXXX✔
Configuratore della separazione interna online✔✔✔X✔
Adatto ai seguenti settoriProduzione elettrica 3C Industries Dispenser Taglio del vetro Industria dei semiconduttori Produzione FPD Microelettronica AOIProduzione elettrica 3C Industries Dispenser Taglio del vetro Industria dei semiconduttori Produzione FPD Microelettronica AOIProduzione elettrica 3C Industries Dispenser Taglio del vetro Industria dei semiconduttori Produzione FPD Microelettronica AOIProduzione elettrica Settori 3C Incollaggio Distributori Settore dei semiconduttori Produzione di FPD Tecnologia medicale Microelettronica AOIProduzione elettrica Industria dei semiconduttori Produzione FPD Microelettronica Pannelli robot Imballaggio Plotter/stampanti Tecnologia medicale
Acquistare subitoAcquistare subitoAcquistare subitoAcquistare subitoAcquistare subito

Altre informazioni

Catene portacavi per camere bianche

Ulteriori catene portacavi per camere bianche

Camera bianca

Camera bianca

Laboratorio per test in camera bianca

Laboratorio di prova per camera bianca

Potrebbe interessarti anche

Negozio catene portacavi

Negozio catene portacavi

Configuratore per catene portacavi

Configuratore per catene portacavi

Programma chainge per catene portacavi

Riciclo delle catene portacavi

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza