Ingranaggi in plastica

Scegli gli ingranaggi in plastica iglidur® progettati per garantire durata e prestazioni elevate senza necessità di lubrificazione. Ideali per applicazioni industriali dinamiche, questi componenti offrono un funzionamento silenzioso, alta resistenza all’usura, leggerezza e maggiore efficienza energetica rispetto agli ingranaggi tradizionali metallici. Inoltre, con il nostro tool per il calcolo della durata degli ingranggi, inserisci le tue condizioni applicative e scopri la durata d’esercizio potenziale del tuo componente ancora prima di acquistarlo.

Principali vantaggi → Autolubrificanti, bassi coefficenti d’attrito, silenziosi e resistenti ad usura, corrosione e sporco.
Dimensioni e modelli → Ingranaggi con dimensione del foro da 2 a 20mm, modulo da 0,5 a 3 con un massimo di 150 denti. Materiali per ogni esigenza applicativa specifica. Disponibili soluzioni su misura.
Prodotti complementari → Abbina gli ingranaggi alle nostre cremagliere in tecnopolimero, per creare sistemi completi di movimentazione a pignone e cremagliera.

🛡️ Pagamenti sicuri (tramite carta di credito o bonifico anticipato) | 🚚 Spedizione rapida (a partire da 24h)  | 🥇 8,000+ clienti hanno scelto igus | 📦 Nessn minimo d’ordine

Numero di prodotti: 0
Purtroppo non sono disponibili prodotti in questa categoria. Hai bisogno di supporto o di una soluzione personalizzata? La LiveChat igus ti aiuterà immediatamente! Oppure inviaci un messaggio!