Numero del test: | 4904 |
Tipo di cavo: | CF38.250.04 |
Tipo di cavo: | Cavo motore |
Raggio di curvatura: | 175 mm (fattore 6,5 x d) |
Durata d'esercizio: | 43 milioni di corse |
Un guasto ai cavi non è mai cosa gradita... Anzi, nelle corse lungo i percorsi di gru e carroponti è quasi inconcepibile. In questi casi si richiedono la massima affidabilità e sicurezza. I cavi per motori utilizzati in questi casi (ma non solo) devono superare notevoli criticità. Non è insolito che le temperature di esercizio oscillino tra -40°C e +80°C. Inoltre, le corse sono generalmente lunghe e le sollecitazioni aumentano di conseguenza, anche a causa dell'uso continuativo e della presenza di polveri. Il cavo motore deve resistere a tutte queste condizioni.
I test hanno dimostrato che la durata d'esercizio del cavo motore CF38.250.04 può raggiungere 43 milioni di corse e che lo stesso offre quindi ottimi margini di riserva.