L'idea
Durante il processo di stampaggio a iniezione, i motori idraulici delle presse a iniezione si riscaldano. Per evitare il surriscaldamento, i motori vengono raffreddati con acqua di raffreddamento. L'acqua di raffreddamento è fornita da torri di raffreddamento, dalle quali l'acqua fredda è pompata fino alle macchine. Qui l'acqua di raffreddamento assorbe il calore di scarto dei motori, si riscalda e viene trasportata al termoventilatore. Una ventola sul termoventilatore riscalda l'aria aspirata e quindi il locale. Allo stesso tempo durante il processo, l'acqua di raffreddamento riscaldata si raffredda ed è nuovamente pompata nella torre di raffreddamento e il processo ricomincia.
Il sistema è variamente adattabile e consente di garantire temperature costanti anche in particolari aree di produzione. Non utilizza la deviazione attraverso uno scambiatore di calore, che comporterebbe perdite di temperatura. Non è inoltre necessario un ulteriore riscaldamento dell'acqua tramite compressori. Poiché il calore è estratto dall'acqua calda mentre passa attraverso il termoventilatore, anche il fabbisogno di raffreddamento della torre di raffreddamento diminuisce, con conseguente risparmio energetico.