Soluzione
Per garantire il risultato desiderato insieme a Krones AG, nel laboratorio di prova di igus sono state testate diverse soluzioni prima dell'effettiva applicazione su Variopac Pro. Il risultato è un rullo solido in plastica con stampaggio a iniezione, realizzato in un materiale concepito appositamente per tale applicazione. A ottenere i migliori risultati nei test è stato il materiale iglidur P210. Il
rullino iglidurè caratterizzato da un'elevata resistenza all'usura, nonché da un coefficiente d'attrito ridotto, con conseguente riduzione della forza motrice dei nastri trasportatori. Come tutti i
materiali iglidur, anch'esso è indicato per un funzionamento esente da manutenzione e lubrificazione. Grazie alla versatilità per un'ampia gamma di applicazioni, il materiale è riuscito a soddisfare tutti i requisiti. Una volta chiaro che i rullini in iglidur P210 superavano abbondantemente la durata d'esercizio prevista (un anno), Krones ha deciso di installarli su Variopac Pro. L'operazione è stata un grande successo. Secondo Krones, i sistemi, utilizzati in tutto il mondo, garantiscono un funzionamento sicuro e privo di guasti. I rullini iglidur operano all'insegna dell'affidabilità, con un livello di usura quasi impercettibile. Inoltre risultano facili da assemblare e non necessitano di dispendiosi interventi di manutenzione. Al momento Krones sta installando i rullini iglidur su Variopac Pro in tutti i casi di transizione tra i nastri trasportatori e le catene modulari in plastica. Alla luce del diametro ridotto dei rullini, è possibile guidare i nastri trasportatori e le catene modulari con estrema precisione. La spazio tra le due cinghie risulta quindi sensibilmente ridotto. Anche se il sistema opera a basse velocità, i rullini iglidur evitano che gli imballaggi si rovescino.