Rulli per nastri trasportatori - esenti da manutenzione e lubrificazione
Rulli ideati per l’utilizzo nelle applicazioni di movimentazione dei materiali tramite nastri trasportatori. La soluzione è caratterizzata da raggi particolarmente ridotti e da un basso livello di potenza di azionamento richiesta. Inoltre, il materiale dei rulli li rende completamente esenti da manutenzione e lubrificazione (eliminando la contaminazione causata dai lubrificanti)
Altri vantaggi:
Duraturi e resistenti all'usura
Hygienic design privo di gabbie a sfera o a rullini
Facile da pulire
Idoneo al contatto con gli alimenti (secondo FDA, EU 10/2011, Japan Food Safety Act)
Resistenti alle temperature elevate e agli agenti chimici
Non hai trovato la soluzione adatta a te? Nessun problema!
Lunghezze e forme personalizzate dei rullini
Realizziamo rulli per nastri trasportatori tramite stampaggio a iniezione, personalizzati per la tua applicazione. Inviaci la tua richiesta, saremo lieti di consigliarti sulla scelta di materiale, struttura e produzione.
Applicazioni ed esempi dell'utilizzo dei nostri rullini
Krones ha scelto i rullini iglidur
Nel 2005 Krones si è trovata ad affrontare un problema relativo a Variopac Pro, un sistema di confezionamento multiuso interamente automatizzato. Occorreva aumentare le prestazioni di sistema di 20 imballaggi al minuto. Durante la flessione dei nastri trasportatori, c'era urgente bisogno di una soluzione. In origine si utilizzavano rulli in metallo con cuscinetti a rullini. Tuttavia questa soluzione non era in grado di soddisfare gli elevati requisiti prestazionali, oltre a essere costosa. Alla ricerca di un'alternativa, Jürgen Werner, progettista di Krones, si è imbattuto nei prodotti di igus GmbH.
Non sono soltanto i prodotti da forno a porre i costruttori di macchine alimentari di fronte a sfide tecnologiche. Se due nastri trasportatori vengono disposti in fila tra loro, i raggi dei rulli che si trovano alle estremità di ogni nastro generano una luce tra i due. Il rischio è che i prodotti delicati, come gli impasti crudi, possano cadere o depositarsi nella fessura tra i due nastri. Per un passaggio sicuro dei prodotti da un nastro all'altro, è necessario che i raggi di rotazione tra i nastri delle linee siano ridotti.
Banco di prova per test di caduta: carico 1N/mm2, velocità 0,3 m/s
I rulli sono testati nel nostro laboratorio di prova in condizioni reali, in modo da fornire dati estremamente precisi sul grado di usura. Sono stati esaminati quattro diversi materiali iglidur, nonché PET-P e POM-C. Per comprendere come varia l'usura in funzione del materiale dell'albero, i rulli sono stati testati anche su alberi in acciaio V2A e in acciaio temprato.
Coefficienti di usura dei diversi materiali iglidur per rullini
Carico: 1MPa, velocità: 0,3m/s e 0,6m/s
Sono stati testati rullini in vari materiali iglidur su alberi in acciaio inox 304. I materiali sono stati testati a velocità di 0,3m/s e 0,6m/s.
Intervista: ingegneria del valore nel settore alimentare e degli imballaggi
Nell'intervista, Lars Braun, Industry Manager di igus® per il settore degli imballaggi, descrive l'importanza dell'ingegneria del valore per l'imballaggio e il settore alimentare e delle bevande e analizza come questa metodologia influenzi lo sviluppo dei prodotti presso igus.
Che cos'è esattamente l'ingegneria del valore? In breve, l'ingegneria del valore è un metodo strutturato, utilizzato per lo sviluppo delle novità e dei progetti. L'obiettivo è massimizzare il più possibile il valore o i benefici, a fronte di un consumo ridotto delle risorse.
Contattaci per una consulenza
I nostri tecnici saranno lieti di consigliarti. Per e-mail, telefono o direttamente presso la tua sede. Scegli il modo in cui vuoi essere contattato.