Risultato del test
Non tutti i materiali iglidur sono idonei per l'impiego su una superficie zincata. Il motivo alla base della zincatura è proteggere il materiale trattato dalla corrosione. In un sistema con cuscinetto, quindi, è necessario non solo considerare il tasso di usura, bensì anche la condizione del contropezzo, in questo caso l'albero zincato. Nell'utilizzo con iglidur Q2 il tasso di usura è considerevole, e anche la superficie zincata dell'albero si è "consumata". In questa area di contatto non c'è più alcuna protezione dalla corrosione. Nell'utilizzo con iglidur Z invece, il tasso di usura è molto basso e la superficie dell'albero non è stata intaccata in nessun modo. L'usura del cuscinetto rullato in metallo è relativamente minima. Tuttavia anche in questo sistema la superficie non è più intatta. Esiste un serio rischio di corrosione e possono risultare gravi conseguenze.