1 su 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Codice articolo: Q2SM-0304-03
- Materiale: iglidur® Q2
- Forma: Cuscinetti cilindrici
- Dimensioni:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Regola le dimensioni
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
- Ideale per velocità elevate
- Estremamente resistenti ai carichi di spigolo
- Molto resistenti agli urti
- Particolarmente resistente a polvere e sporco
- Resistente a carichi elevati (>60N/mm²)
iglidur® Q2 | I
cuscinetti a strisciamento iglidur® Q2 per impieghi gravosi sono caratterizzati da elevata capacità di carico e buona resistenza all'abrasione in presenza di carichi elevati. Il rapporto qualità-prezzo è ottimo. I lubrificanti solidi riducono il coefficiente di attrito e migliorano la resistenza all'usura, che è stata migliorata rispetto ad altri cuscinetti a strisciamento iglidur®, soprattutto per applicazioni pivotanti soggette a carichi elevati.Applicazioni
tipiche:Agricoltura,Macchine edili, Macchine utensili.
Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni per l'industria.
Utilizzate le nostre opzioni di filtro per trovare il prodotto adatto
Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova
Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit. Il diametro interno si adatta alla tolleranza solo dopo il piantaggio della boccola stessa nel foro di alloggiamento. la maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
cuscinetti a strisciamento iglidur® Q2 per impieghi gravosi sono caratterizzati da elevata capacità di carico e buona resistenza all'abrasione in presenza di carichi elevati. Il rapporto qualità-prezzo è ottimo. I lubrificanti solidi riducono il coefficiente di attrito e migliorano la resistenza all'usura, che è stata migliorata rispetto ad altri cuscinetti a strisciamento iglidur®, soprattutto per applicazioni pivotanti soggette a carichi elevati.Applicazioni
tipiche:Agricoltura,Macchine edili, Macchine utensili.
Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni per l'industria.
Quando usarlo?
| Quando non usarlo?
|
Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova
Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit. Il diametro interno si adatta alla tolleranza solo dopo il piantaggio della boccola stessa nel foro di alloggiamento. la maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
Non sei sicuro che sia adatto?