Le applicazioni su navi posa-tubi sono diverse e possono variare in base all'applicazione. Ciò consente di utilizzare la catena portacavi offshore della serie E4.1 sui tensionatori nonché sui sistemi di saldatura. igus® offre anche catene portacavi completamente chiuse per sistemi di saldatura, al fine di proteggere cavi e tubi da influenze esterne. Grazie alla grande versatilità delle catene portacavi della serie E4.1, il riempimento del cavo e lo spazio disponibile sono ideali per l'applicazione.
Un'ulteriore applicazione sulle navi è l'alimentazione di energia della torre di posa nel punto di appoggio al ponte principale. Qui, tuttavia, anche l'intero pacco di cavi nonché i tubi idraulici devono essere guidati con sicurezza. In questo caso viene utilizzata la catena portacavi della serie E4.350, vantaggiosa come tutte le catene portacavi igus® grazie alla sua resistenza alla corrosione e al funzionamento esente da manutenzione. Un altro grande vantaggio è il peso ridotto nonché l'efficienza in termini di costi della catena portacavi rispetto alla catena portacavi in acciaio.
Nelle gru girevoli presenti sulla nave vengono utilizzati i moduli di rotazione igus®, che offrono un'alternativa ai collettori rotanti. Utilizzando catene portacavi studiate per proteggere il cavo nel sistema completo, è possibile ridurre gli interventi di manutenzione del 90% rispetto ai collettori rotanti.
Qui è anche possibile soddisfare le specifiche richieste del cliente, pianificate dal team di progettazione igus®. Concentrandosi sempre sulla realizzazione di un sistema facile da integrare e che funzioni senza molti interventi di manutenzione.