Quali sono le differenze tra PRT-01, -02, -03 e -04?
Offriamo quattro diverse serie di ralle PRT. Ogni serie presenta specifici vantaggi.
La PRT-01 è la versione classica. Grazie alla struttura robusta, è caratterizzata da un'elevata rigidità torsionale ed è la PRT che dura più a lungo. La varietà di esecuzioni comprende una versione in acciaio inossidabile con elementi di scorrimento in iglidur® F2 per la conformità ESD e diverse dentature.
La PRT-02 è stata sviluppata per ridurre quanto più possibile il peso. Con un anello esterno in alluminio anodizzato e due anelli di fissaggio in iglidur® J4, è la ralla PRT più leggera, e al tempo stesso molto resiliente e rigida.
La PRT-03 è stata progettata specificamente per il mercato low cost. Tramite un consistente ridimensionamento, è stata creata un'ulteriore versione basata ancora di più sull'utilizzo della plastica. In questo modo si risparmia sui costi, ma non sulle prestazioni.
La PRT-04 è il prodotto più performante della nostra gamma.
60% più leggera, 50% più compatta e 20% più economica rispetto alla PRT-01. Senza dimenticare che si tratta di un sistema modulare, la cui gamma è in costante crescita. Per vedere tutta la gamma, puoi visitare il sito web o sfogliare il catalogo - in alternativa, puoi visionare il nostro seminario online sul sistema modulare PRT-04.