Soluzione
Oggi, nella macchina di ultima generazione di Schuster e Vester,
i moduli lineari a vite drylin SHT ricoprono una funzione cruciale. Gli assi lineari esenti da lubrificazione vengono azionati tramite una vite trapezoidale, una vite multiprincipio o una cinghia dentata. Dalle svariate versioni in plastica a quelle in acciaio inox, igus propone sempre una soluzione adatta. Le slitte lineari sono esenti da lubrificazione, grazie all'impiego di cuscinetti e madreviti in polimero. Sono inoltre disponibili otto diversi passi filettati trapezoidali e quattro filetti multiprincipio. Inoltre, possono essere installati sia in orizzontale, sia in verticale.
La confezionatrice utilizza un totale di 13 assi drylin SHT per la regolazione del formato e per il posizionamento. Gli assi svolgono diverse funzioni:
Posizionamento del rulloNel meccanismo di posizionamento del film, l'alloggiamento manuale del rullo avviene tramite un'
unità lineare a vite drylin del tipo SHT-20-EWM con una slitta azionata e una guidata, nonché con una resistenza di coppia e un cuscinetto flottante drylin.
Posizionamento della punzonatricePer il posizionamento automatico della punzonatrice, si utilizzano un'
unità lineare drylin SHT-12-EWM con un carrello azionato e uno guidato, nonché un
motore passo-passo NEMA 17 .
Regolazione di formato presso la stazione di riempimentoA differenza delle attività di posizionamento in cui è possibile scegliere tra la modalità manuale e quella automatica, le regolazioni di formato sono esclusivamente automatiche. Perciò l'area nella stazione di inserimento delle lenzuola è regolata in modo automatico tramite
un'unità lineare a vite drylin SHT ad azionamento inverso con
motore NEMA 17montato su flangia.
Regolazione formato dell'etichettatriceLa regolazione automatica del formato dell'etichettatrice viene eseguita tramite
drylin SHT-20 con
motore NEMA 23.