Soluzione
Per le numerose regolazioni di formato
(vedi Fig. 3 in basso), Baur utilizza i
moduli lineari drylin SLW esenti da manutenzione
(Fig. 4). I moduli sono provvisti di un profilo doppio in alluminio e di una vite trapezoidale. La slitta scorre su
lamine di scorrimento drylin autolubrificanti - una soluzione ampiamente utilizzata nella lavorazione e nel confezionamento degli alimenti vista l'assenza di lubrificazione esterna che potrebbe contaminare il prodotto. Baur utilizza
unità lineari drylin SLW 1040 di diverse lunghezze con volantino, indicatore di posizione e blocco vite
(Fig. 4). Gli accessori permettono di operare in modo personalizzato e di riconfigurare rapidamente il macchinario per altre dimensioni e formati.
Il sistema completo, caratterizzato da una struttura modulare, si può integrare in un impianto interconnesso o essere utilizzato in modo indipendente. La struttura compatta comprende l'azionamento sincronizzato dei meccanismi di posizionamento e piegatura su entrambi i lati della scatola. Ciò viene realizzato tramite un
albero flessibile: una soluzione molto più semplice dell'accoppiamento elettronico. Tutti gli avanzamenti vengono eseguiti in sincronia con velocità scandita dalla cinghia.
Sono rimasti entusiasti di questa soluzione sia i responsabili acquisti che gli addetti alla macchina fin dalla prima messa in servizio del sistema. Infatti tutti i requisiti più importanti sono stati rispettati.
Questo nuovo tipo di imballaggio sostenibile non è riservato ai soli prodotti freschi. Si presta anche ad altri tipi di prodotti, lampade a incandescenza, ecc. e rappresenta un'alternativa ecosostenibile e senza plastica al confezionamento in blister.