drylin® SLW unità lineare con azionamento a vite

Piatta, robusta e rigidità torsionale

Profili con alberi doppi in alluminio estremamente rigidi dal punto di vista torsionale e numerose versioni di slitta lineare basate sul sistema lineare drylin W caratterizzano l'unità lineare drylin SLW con azionamento a vite. Oltre ai binari lineari piatti, sono disponibili anche binari lineari alti, molto robusti per i moduli lineari SLW. L'unità lineare SLW con azionamento a vite è particolarmente adatta alla regolazione manuale del formato, nonché all'opzione motorizzata per la regolazione elettrica.

I vostri vantaggi in breve:

  • Larghezze e lunghezze della slitta variabili
  • Binari lineari piatti o profili alti e robusti
  • Opzione resistente alla corrosione in acciaio inossidabile disponibile

Unità lineare drylin SLW con azionamento a vite

SLW - Versione compatta

  • Piatta e compatta
  • Speciale rigidità torsionale
  • Interamente supportata
  • Binario anodizzato duro

Acquista l'unità lineare drylin SLW
Unità lineare drylin SLW con azionamento a vite resistente alla torsione

SLWE-PL - Versione con precarico

  • Piatta, compatta e senza gioco
  • Speciale rigidità torsionale
  • Supporto vite precaricato radialmente e assialmente
  • 4 dimensioni di installazione

Acquista l'unità lineare drylin SLWE-PL
Unità lineare drylin SHTC flessibile di igus

SLWE-BB - Vite con cuscinetto a sfere montato

  • Forza di azionamento ridotta
  • Gioco minimo fino a 1500 rpm (in base a lunghezza e carico)
  • Funzionamento silenzioso grazie alle vibrazioni ridotte

Acquista l'unità lineare drylin SLWE-BB
Unità lineare drylin SLW con azionamento a vite per il rapido posizionamento

SLWS - Rapido posizionamento

  • Con vite multiprincipio
  • Soluzione ad alta velocità per il rapido posizionamento
  • Fino a 100 mm di corsa per giro

Acquista l'unità lineare drylin SLWS
Unità lineare resistente alla corrosione con azionamento a vite con cuscinetto a sfere montato

SLW-ES - Versione in acciaio inossidabile resistente alla corrosione

  • Materiale del cuscinetto selezionabile
  • Conforme FDA con cuscinetto iglidur A180
  • Cuscinetto iglidur X ad alte temperature, funziona fino a +250 °C

Acquista l'unità lineare drylin SLW-ES
Unità lineare drylin SLW-PT con azionamento a vite protetto di igus

SLW-PT - Con vite protetta

  • Profilo come protezione per la vite
  • Struttura piatta
  • 3 lunghezze della slitta

Acquista l'unità lineare drylin SLW-PT
Unità lineare con azionamento a doppia vite

SLWT - Con vite doppia

  • Le slitte si possono controllare separatamente
  • Regolazione manuale separata delle slitte
  • Flessibilità della struttura

Acquista l'unità lineare drylin SLWT
Unità lineare drylin SLWM con azionamento a vite e sistema di misura digitale di igus

SLWM - Con sistema di misura

  • Con sistema di misura digitale
  • Sensore nella slitta, compatto
  • Funzionamento senza alimentazione principale 

Acquista l'unità lineare drylin® SLWM
Slitte XY lineari e portali in drylin SLW di igus

SLW XY - Slitte

  • Come versione standard o con precarico
  • Elevata precisione ed estrema rigidità
  • Allineamento preciso attraverso la lavorazione CNC

Acquista la slitta XY drylin SLW

Configurare l'unità lineare con azionamento a vite personalizzata

  • In pochissimi clic trovate la giusta unità lineare SLW con azionamento a vite e inviate un ordine o richiedete un preventivo.
  • Immettete i dati e scegliete la proposta adeguata
  • Aggiungete al carrello e inviate un ordine o richiedete un preventivo online
  • Scaricate l'elenco componenti in formato PDF

Ricerca prodotti per la tecnologia lineare drylin
Configurare online gli assi lineari drylin SLW di igus

drylin SLW serie econ

Unità lineare leggera ed economica con azionamento a vite

  • Leggera ed economica grazie a traverse e slitte realizzate con lo stampaggio a iniezione
  • Profilo del binario anodizzato argento
  • Filetto multiprincipio a passo lungo o filetto trapezoidale autobloccante
  • Esente da lubrificazione e manutenzione

Unità lineare economica drylin SLW econ con azionamento a vite

Motori passo-passo con vite integrata drylin E

Per l'azionamento a vite motorizzato dell'unità lineare, igus offre potenti motori passo-passo con vite integrata. I motori sono disponibili in tre dimensioni: NEMA11, NEMA17 e NEMA23. La combinazione con una vite dryspin garantisce la precisione di centraggio e una lunga durata d'esercizio dell'intero modulo lineare.
 

  • 3 dimensioni di installazione con o senza cordatura
  • Disponibili pronti per i collegamento
  • Con e senza encoder

Maggiori informazioni sui motori passo-passo con vite integrata
Motori passo-passo con vite integrata drylin E

Unità lineari drylin SLW in uso


Testare i vantaggi della tecnologia lineare drylin

Le unità lineari igus SLW con azionamento a vite si basano sul sistema modulare lineare drylin W, nonché sui polimeri ad alte prestazioni dry-tech esenti da manutenzione e autolubrificanti. Grazie al lubrificante incorporato nel materiale del cuscinetto, gli assi lineari e il modulo lineare sono adatti a condizioni di funzionamento a secco, ossia sono esenti da manutenzione per tutta la loro durata d'esercizio. Le unità lineari pronte all'installazione sono disponibili in 2-4 giorni. Verificatelo di persona, chiedeteci un campione gratuito.
 

Richiedi un campione SLW gratuito!