Istruzioni di installazione drylin W
Durante il processo di installazione si consiglia un carico a compressione minimo di 50 N al centro della superficie di montaggio. In alternativa è possibile usare un martello di plastica/martello a faccia morbida durante e dopo il montaggio per allineare il cuscinetto.
Coppia di serraggio:
W-06: M4 = 1,5Nm
W-10: M6 = 6,0Nm
W-16: M8 = 15,0Nm
W-20: M8 = 15,0Nm