Soluzioni flessibili e ampia varietà – profili di guida drylin® W

La grande varietà nelle possibili applicazioni delle guide lineari drylin® W deriva dalla modularità del sistema che offre un grande numero di componenti diversi combinabili fra loro. In particolare, sono disponibili 14 diversi profili di guida e oltre 50 versioni di carrelli.  I singoli componenti vengono combinati secondo il principio della modularità.

I singoli elementi di questo sistema di guida possono essere facilmente selezionati nello shop online. Un altro vantaggio è che, insieme ad altri prodotti di igus® GmbH, è possibile realizzare soluzioni sofisticate per design tecnici.

Novità drylin® 2021 - Nuova guida lineare nella dimensione d'installazione 16 e relativa slitta

Tech up, cost down: ecco ciò che vi propone igus. Questo è il nostro lavoro ed è quello per cui ci impegniamo da sempre. Le grandi difficoltà e sfide del 2021 ci hanno spronato a fare ancora di più. Scoprite le novità drylin® 2021.






 

Nuovo profilo di guida lineare nella dimensione d'installazione 16

I componenti della guida drylin® W

Profili

Profilo drylin® W

  • 14 profili
  • Lunghezze fino a 4000mm
  • Profilo singolo o doppio

Acquista i profili qui

Slitte

Slitte drylin® W

  • Oltre 50 opzioni di carrelli
  • Carrelli con larghezze da 54mm a 195mm
  • Carrelli con lunghezza da 60 mm a 250 mm

Acquista le slitte qui

Manicotto lineare

drylin® W manicotto lineare

  • Pressofusione in zinco, alluminio o acciaio inossidabile
  • Design tondo o quadrato
  • Anche con gioco del cuscinetto regolabile

Acquista i supporti chiusi qui

Varietà con il principio del kit di costruzione modulare

I vantaggi in breve:

  • 14 profili di guida, 50 versioni di carrelli
  • 100% esente da manutenzione e lubrificazione
  • Resistente alla corrosione e igienico
  • Resistente all'usura
  • Resistente a sporco, polvere e umidità
  • Funzionamento silenzioso
  • Fino al 40% più economici rispetto alle guide con cuscinetti a ricircolo di sfere

Vai allo shop drylin® W

Perché scegliere le guide drylin® W?

Robuste

Tempo di installazione ridotto

Assemblaggio più veloce grazie al binario doppio invece di due binari singoli montati in parallelo.

Icona proprietà

Ampia varietà di materiali

Per un numero elevato di applicazioni (p. es. automazione, industria alimentare, tecnologia medica, industria farmaceutica)

Icona proprietà

Maggiore ergonomia

I binari curvi offrono maggiore libertà di progettazione, ad es. presso le postazioni di lavoro

Icona proprietà

Funzionamento uniforme

Slitta con cuscinetti a rulli ibridi per un funzionamento più uniforme

Icona proprietà

Peso ottimizzato

Con materiale del binario in carbonio estremamente leggero

Icona proprietà

Maggiore variabilità

di progettazione, grazie a distanze flessibili con binari singoli paralleli


Maggiore durata d'esercizio del prodotto

Sostenibilità

La nostra tecnologia lineare drylin® non ha bisogno nemmeno di  una goccia di olio lubrificante . Inoltre, i nostri materiali tribologicamente ottimizzati generano minore microabrasione rispetto alle plastiche disponibili in commercio. La maggiore durata d'esercizio ha inoltre un'incidenza netta positiva sull'ambiente.

Non sono necessari lubrificanti

Scatola di campioni drylin W

La varietà di drylin® W sulla vostra scrivania

Con l'estensivo sistema modulare, le guide drylin® W offrono la massima diversità di prodotti. Scoprite voi stessi i vantaggi delle nostre guide drylin® W con la nostra scatola di campioni.
 

Richiedi una scatola di campioni

Lamine di scorrimento per numerose applicazioni

Le lamine di scorrimento in polimero sono economiche, esenti da manutenzione e lubrificazione e possono essere impiegate in molte svariate applicazioni. I vari materiali offrono specifiche versatili per resistere a diverse condizioni e influenze ambientali.

  • Da -100 a +250 °C (iglidur® X)
  • Completamente esenti da manutenzione
  • 100% esente da lubrificazione
  • Soluzione economica
  • Sostituzione facile

Maggiori informazioni


Lamine di scorrimento drylin® W

Sostituire la lamina di scorrimento drylin® W

Sostituire le lamine di scorrimento è ancora più facile

Sostituzione veloce e intelligente – con risparmio di tempo

L'innovativo elemento di scorrimento WJ200UMA-01-AL della gamma drylin® W consente di sostituire le lamine di scorrimento senza che sia necessario smontarle.
Lo strumento fornito permette di sostituire la lamina di scorrimento in pochi secondi. Ciò consente un prezioso risparmio di tempo e di costi!

Acquistare qui

Il carrello drylin® W intelligente

Veloce da sostituire e anche intelligente

Introduzione facile nel mondo dell'Industria 4.0. Questo carrello drylin® vi comunica regolarmente quanto dureranno le lamine di scorrimento. La sostituzione è identica, ma ora può essere effettuata al momento giusto.

Invia un richiesta per carrelli intelligenti
drylin® W smart
drylin® W smart

Configurate un sistema completo

Potete usare l'esperto per guide lineari drylin® per configurare in modo facile e veloce (soltanto cinque passaggi) una guida lineare individuale per la vostra applicazione.

Configura qui

Selezione di esempi applicativi

I sistemi di guida drylin® W si possono adattare perfettamente alle esigenze individuali e, quindi, possono essere utilizzati per molte applicazioni diverse.


Il servizio igus® per studenti e professori

Logo yes

Andate a scuola o all'università e avete bisogno di aiuto? Campioni gratuiti, competenze, cataloghi e pubblicazione tesi – saremo lieti di offrirvi il supporto di cui avete bisogno.  Contattateci.

 

Campioni e catalogo yes

Laboratorio di prova drylin®

Testati e collaudati.

I nostri prodotti drylin® vengono testati in un laboratorio di prova in condizioni diverse per garantirne il funzionamento affidabile anche in ambienti difficili. Qui vi mostriamo cosa viene testato e come, nonché cosa succede ai dati dei nostri test. Potete anche far testare da igus® la vostra applicazione.

Vai al laboratorio di prova drylin®