L'unità lineare per il controllo del movimento light duty è caratterizzato da una struttura semplice e al tempo stesso efficace e robusta. Un sistema completo realizzato con pochi componenti. Il tubo esterno in alluminio anodizzato funge da guida per la/le slitta/e e protegge il mandrino filettato trapezoidale e la madrevite dagli agenti esterni. Slitta, madrevite a prova di torsione trapezoidale monoblocco sono realizzati con un polimero per cuscinetti speciale ad alte prestazioni. Questo non richiede lubrificazione e assicura coefficienti di attrito minimi e profilo di usura ottimale. Il materiale per cuscinetto iglidur® viene utilizzato anche nei supporti assiali del mandrino.
A = accessori di espansione disponibili B = anelli di tenuta in acciaio inossidabile, supporti radiali e assiali in polimeri per cuscinetto C = slitte, madreviti trapezoidali a prova di torsione in polimeri per cuscinetto esenti da lubrificazione
D = tubo di guida in alluminio anodizzato E = vite trapezoidale (interno) in acciaio o acciaio inossidabile F = traversa in plastiche robuste, sono disponibili anche opzioni flangiate