Versione in miniatura
Peso molto ridotto
Prezzo economico
Resistenza alla corrosione
Accessori disponibili (pomello, indicatore di posizione)
Slitte e traverse in polimeri ad alte prestazioni
L max.: |
|
Selezionare la dimensione di installazione del modulo vite.
N. d'ordine | Lunghezza della corsa max. | Peso [kg] | Peso aggiuntivo per 100 mm [kg] | Capacità di carico stat. max. | Prezzo singolo per corsa base 100 mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assiale [N] | Radiale [N] | ||||||
SHTP-01-06-AWM (1) | 300 | 0,11 | 0,06 | 50 | 50 | 65,27 EUR | |
SHTP-01-10-AWM | 350 | 0,2 | 0,08 | 100 | 400 | a richiesta |
(1) Slitta quadra con quattro fori di fissaggio simmetrici
N. d'ordine | A | Al | H | Ht | E1 | E2 | E3 | l | R | f | lt | tk | ts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHTP-01-06-AWM (1) | 45 | 45 | 19 | 18 | 38 | 36,5 | 36,5 | 67 | 25 | 1 | 11 | 8 | 4,2 |
SHTP-01-10-AWM | 70 | 26 | 25 | 0 | 56 | 62 | 0 | 78 | 40 | 2,5 | 26 | 8 | 5,5 |
(1) Slitta quadra con quattro fori di fissaggio simmetrici
N. d'ordine | s | sg | d | T | l2 | d2*standard | ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHTP-01-06-AWM (1) | 5,1 | - | 6 | M8 | 15 | M8 | 9 |
SHTP-01-10-AWM | 5,2 | M5 | 10 | TR08x1,5 | 15 | TR08x1.5 | 12,5 |
* Versione standard con estremità del mandrino filettata
(1) Slitta quadra con quattro fori di fissaggio simmetrici