drylin® T - Dati tecnici

drylin® T
drylin® T
drylin® - Dati tecnici
barra di scorrimento
MaterialeAlluminio, profilato estruso
MaterialeAlMgSi0.5
RivestimentoAlluminio anodizzato duro, 50µm
Durezza500 HV
Carrello scorrevole
Struttura baseAlluminio, profilato estruso
MaterialeAlMgSi0.5
RivestimentoAnodizzato, E6/EV1
Elementi scorrevoliMateriale per cuscinetti lisci esente da manutenzione iglidur® J
Bulloni, molleAcciaio inox
Coperchioplastica (TW-01/TWA-01), acciaio (TW-02)
Velocità massima di superficie 15 metri al secondo
Intervallo di temperaturada -40 °C a +90 °C
dati_tecnici_di_secco_2
dati_tecnici_di_secco_2
  • Grazie alla bassa inerzia e all'assenza di componenti volventi, sono possibili elevate accelerazioni e, a breve termine, velocità estreme fino a 30 m/s Le guide lineari drylin®
  • T funzionano a secco e sono quindi insensibili allo sporco. Le particelle di sporco non possono inglobarsi nei lubrificanti
  • Particolarmente adatte all'impiego nella tecnologia alimentare, medica e delle camere bianche, poiché non vengono rilasciati lubrificanti nell'ambiente
  • La resistenza alla corrosione consente l'impiego delle guide lineari drylin®
  • T sott'acqua Facile pulizia
  • ad alta pressione Vibrazioni ridotte e molto
  • silenziose L'accoppiamento dei partner di scorrimento alluminio anodizzato e iglidur® J ha una coppia di spunto particolarmente bassa
  • drylin® T può essere combinato e scambiato con le guide lineari a sfere standard Si
  • prega di notare che questa è una superficie tecnica. A seconda dello spessore del rivestimento, non è possibile evitare variazioni ottiche del colore

drylin® T - capacità di carico ammissibile, statica

dati_tecnici_di_secco_3
dati_tecnici_di_secco_3
TipoC0 anni [kN]C0(-E) [kN]C0Z [kN]M0X [Nm]M0 anni [Nm]M0Z [Nm]
04-070,20,20,11,20,60,6
04-09 0,480,480,243,41,81,8
04-120,960,960,489,24,44,4
04-151,41,40,71788
01-15442322525
01-207,47,43,7854545
01-25101051256565
01-3014147200100100
drylin® T - capacità di carico ammissibile, dinamica
dati_tecnici_di_secco_4
dati_tecnici_di_secco_4

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza