Struttura leggera grazie alla combinazione di plastica e alluminio
Progettati per un assemblaggio rapido
Economici grazie allo stampaggio a iniezione e una superficie anodizzata chiara.
Esenti da lubrificazione e manutenzione
Disponibili a magazzino
Filetto autobloccante
Filetto elicoidale alto dryspin® rapido
Cinghie dentate in neoprene delle serie di base
Struttura stretta e sottile
Madrevite montata su cuscinetti con filetto metrico o filetto elicoidale alto dryspin®
Velocità di avanzamento di fino a 25 mm per rotazione
Sviluppato con la stampa in 3D, prodotto in modo economico grazie allo stampaggio a iniezione
Assemblaggio molto rapido con pochi componenti
Pattino con numerose opzioni di fissaggio
Piatto e con stabilità torsionale grazie ai profili doppi per albero drylin® W
Madrevite con filetto trapezoidale o metrico autobloccante
Regolazione veloce grazie al filetto elicoidale alto dryspin®
Peso ridotto grazie all'uso di plastica e alluminio
Attacco variabile mediante piastrine ed elementi di fissaggio
Lunghezze corsa individuali (dimensioni 0630 fino a 500 mm, 1040 fino a 1000 mm)
Portale lineare basato su assi con cinghia dentata econ
Per uno spazio di lavoro di 500 x 500 mm
Pronto per il collegamento con motori passo passo NEMA