Lunghezza di ritrazione fino a 350 mm basata su fasce elastiche (RSEL) o molle (RSSL)
Evita la formazione di anse sulla testa del robot grazie al sistema di ritrazione RSEL o RSSL. I due sistemi sono stati appositamente progettati per il settore automotive per robot con carico di lavoro medio-alto. Le dimensioni compatte del sistema e la guida della catena vicina al braccio del robot riducono al minimo l'area di lavoro necessaria.
Informazioni sul prodotto RSEL e RSSL
Rispetto all'RSE lineare, il sistema di ritrazione risulta essere più economico
Grazie alle dimensioni standard e alla struttura molto compatta, il sistema di ritrazione RSEL e RSSL può essere installato direttamente sul terzo asse di tutti i tipi di robot più comuni
Facile retrofit
Impedisce che la catena sospesa influenzi o blocchi il movimento
Utilizzabile anche per applicazioni con dinamiche elevate
Tipo corto fino a 656mm
Per robot con portata sul polso medio-alta
Il punto fisso della catena è selezionabile liberamente grazie alla struttura lineare
Dimensioni RSEL e RSSL
Le dimensioni A, B e C variano in base alla taglia della catena selezionata. Entrambi i sistemi sono disponibili nelle misure 60, 65, 70, 85 e 100
Differenza tra TR.RSEL e TR.RSSL
TR.RSEL e TR.RSSL non differiscono per dimensioni o aspetto. La differenza principale sta all'interno dei sistemi. Scoprite subito tutte le caratteristiche.
Dettaglio interno di un sistema di ritrazione TR.RSEL
Il codice TR.RSEL.60 sta per triflex® (TR) e R(etraction) S(ystem) E(lastic) L(inear) nella taglia 60. Con questo sistema, la forza di ritrazione viene raggiunta tramite bande elastiche che erogano una forza di ritrazione uniforme ed adeguata. Le bande elastiche hanno già dimostrato il proprio valore nel "fratello maggiore" TR.RSE, e sono state adottate su TR.RSEL, in una soluzione più corta e quindi più economica.
Dettaglio interno di un sistema di ritrazione TR.RSSL
Nella TR.RSSL.60, le lettere e i numeri stanno per triflex (TR), e R(etraction) S(ystem) S(pring) L(inear) nella taglia 60. Anziché utilizzare bande elastiche, la forza di ritrazione viene implementata tramite elementi a molla. L'uso di molle elimina eventuali influenze dovute a oli o olio nebulizzato che potrebbero incidere sulle fasce elastiche. Se nella vostra applicazione non avete questo tipo di iterazione, vi consigliamo la TR.RSEL per il funzionamento più fluido.