I sistemi di guida compatti drylin® N sono caratterizzati da altezze comprese tra 6 e 12 mm. Questo rende le nostre guide in alluminio drylin® N con carrelli in plastica ideali per le applicazioni caratterizzate da spazi di installazione ridotti. Il peso ridotto si traduce, da un lato in un consumo efficiente in termini di energia ed emissioni, dall'altro in soluzioni facilmente trasportabili.
I principali vantaggi drylin® N in breve:
- Varie larghezze disponibili
- Esente da manutenzione e lubrificazione al 100%
- Resistente alla corrosione e igienica
- Resistente a sporco, polvere e umidità
- Funzionamento silenzioso