L'azienda Fiedler Maschinenbau und Technikvertrieb GmbH sta costruendo un'idropulitrice ad alta pressione per i veicoli comunali che puliscono strade, marciapiedi e piazze. L'elemento principale del sistema è la doppia barra irroratrice FSB 1500/2600 montata sulla parte anteriore del veicolo. Il sistema presenta ugelli laterali, una sezione centrale e ugelli sottoscocca per produrre getti d'acqua ad alta pressione commutabili elettronicamente. La particolarità del sistema è che è possibile modificare l'area di lavoro dell'idropulitrice premendo un semplice pulsante.
La doppia barra irroratrice può essere estesa telescopicamente fino a 500mm su ciascun lato. La flessibilità di questa soluzione permette all'operatore di pulire più rapidamente grandi aree o di transitare agevolmente tra le panchine dei parchi e i cestini della spazzatura, senza dover compiere manovre complesse. Gli ingegneri hanno scelto e utilizzato una
guida doppia WS drylin W e un
supporto drylin W per la funzionalità telescopica.
I componenti esenti da corrosione non solo sono resistenti all'usura, all'acqua e agli spruzzi, alla sabbia e alla ghiaia e alla polvere dei freni, ma sono anche abbastanza robusti da resistere alle forti vibrazioni ed eventuali urti causati dal passaggio sui marciapiedi e sul selciato. Inoltre, sono abbastanza leggeri da consentire di mantenere la massima capacità di carico per l'acqua di lavaggio.
Maggiori informazioni sulla tecnologia lineare drylinTutti i vincitori del manus 2023