I sistemi di guida lineare igus® si basano sul principio dello "scorrimento, non su quello del rotolamento"

I nostri sistemi lineari funzionano a secco. Sono esenti da lubrificazione e da manutenzione e sono anche resistenti a influenze esterne. Grazie ai materiali impiegati e al loro speciale design, risultano molto silenziosi. Calcolare la durata d'esercizio è molto semplice: richiede solo pochi passaggi, online.

Potendo scegliere i vari componenti tra tanti prodotti di elevata qualità, i sistemi lineari si possono adattare alle esigenze dei singoli utenti. Con un sistema a scorrimento è possibile ridurre i costi operativi e migliorare significativamente la tecnologia, ottenendo un funzionamento uniforme e una lunga durata d'esercizio.


Sistemi lineari versatili e flessibili

Guide drylin W

Guide lineari

drylin® W

Robuste e resistenti allo sporco

Montaggio semplice

Leggere e silenziose nel funzionamento

Ampia varietà di profili di guida

 

Maggiori informazioni sulle guide

Acquistare guide lineari
guide compatte

Sistemi di guida compatti

drylin® N

Dimensioni di installazione ridotte comprese tra 6 mm e 12 mm

Peso ridotto

Rotaie color argento o nero anodizzato

Rotaia in quattro larghezze da 17 mm a 80 mm

 

Maggiori informazioni sui sistemi di guida compatti

Acquistare guide compatte
Sistemi di guide con binario

Sistemi di guida con binario

drylin® T

Un'alternativa ai sistemi di guida con cuscinetti a ricircolo di sfere, veloce da implementare

Dimensioni connettore e foro intercambiabili

Regolazione automatica del gioco

Elevati carichi statici ammissibili

Giochi registrabili

Maggiori informazioni sui sistemi lineari con profilo di guida

Acquistare guide con binario
Guide per alberi tonde

Guide per alberi

drylin® R

Compatibili con i cuscinetti a sfere standard

Lamine di scorrimento sostituibili

Massima resistenza all'usura

Robuste e resistenti allo sporco
 

Maggiori informazioni sulle guide con alberi

Acquistare guide per alberi
Guide lineari quadrate

Guide lineari quadrate

drylin® Q

Per un movimento lineare resistente alla torsione

Compatte e leggere

Gioco del cuscinetto a regolazione continua

Robuste ed esenti da lubrificazione
 

Maggiori informazioni sulle guide lineari quadrate

Acquistare guide lineari quadrate
Guide telescopiche

Guide telescopiche

drylin® NT

Corse di qualunque lunghezza fino a 600 mm

Utilizzabili anche in ambienti igienicamente protetti

Solide e leggere

Esenti da lubrificazione e silenziose
 

Maggiori informazioni sulle guide telescopiche

Acquistare guide telescopiche
Pattino precaricato

Pattini precaricati

Guide prismatiche precaricate drylin®

4 classi di precarico

Utilizzabile anche in ambienti igienici

Per collegamenti con perni dal basso o tramite perni filettati
 

Maggiori informazioni sulle guide prismatiche precaricate

Acquistare guide prismatiche precaricate
Guida a rulli

Sistemi lineari a rulli

Guide lineari con cuscinetti a rulli drylin®

Corpo in zinco pressofuso a costi competitivi

Funzionamento fino al 70% più semplice

Regolazioni semplici con consumo contenuto

Esenti da lubrificazione e silenziosi
 

Maggiori informazioni sulle guide lineari a rulli

Acquistare sistemi di guida lineare a rulli
Sistema di misura NKV igus

Sistemi di misura

drylin® NKV

Inclusa scalatura sulla rotaia

Forze di tenuta garantite da 1,3 N a 11,7 N

Solide e leggere

Economico, resistente, pratico
 

Maggiori informazioni sul sistema di misura

Acquistare un sistema di misura NKV

Novità drylin® 2021 - Guide lineari, guide piatte, alberi ecc...

Tech up, cost down: ecco ciò che vi propone igus. Questo è il nostro lavoro ed è quello per cui ci impegniamo da sempre. Le grandi difficoltà e sfide del 2021 ci hanno spronato a fare ancora di più. Scoprite le novità drylin® 2021.
 

Panoramica sistemi lineari drylin® novità 2021
Catalogo novità 2021

Carrello lineare drylin® W in versione "slim" WWS

Per applicazioni in spazi ridotti

Conoscete già i nostri formati "slim"? Larghezza di sistema molto ridotta grazie ai fori interni - perfetti per spazi di installazione ristretti!

Vai al carrello versione sottile

igus® pattini precaricati – della lunghezza e con i precarichi di cui avete bisogno

I pattini precaricati drylin® sono disponibili a magazzino con precarico individuale e precarico doppio, possono essere consegnati entro 24 ore.  
 
I vantaggi in breve:

  • Posizionamento facile del carrello
  • Forza motrice e forza di tenuta garantite
  • Profilo compatto estremamente leggero
  • Le rotaie con trattamento superficiale (argento o nero) con o senza foro di fissaggio li rendono ideali per parti a vista

Maggiori informazioni sui pattini precaricati

Perché scegliere i sistemi lineari drylin®?

Robuste

Robusti
Le guide lineari drylin® resistono a temperature elevate, forti vibrazioni e molto altro

I cuscinetti lineari drylin® sono resistenti allo sporco

Resistenti allo sporco
Le guide lineari drylin® possono essere impiegate persino in applicazioni con sabbia, trucioli, sfridi e polvere

I cuscinetti lineari drylin® sono esenti da corrosione

Esenti da corrosione
Esenti da corrosione e resistenti agli agenti chimici per l'uso sott'acqua

I cuscinetti lineari drylin® sono silenziosi

Silenziosi
4 volte più silenziosi rispetto ai cuscinetti lineari equivalenti in metallo

I cuscinetti lineari drylin® sono leggeri

Leggeri
Fino al 75% più leggeri grazie ai polimeri a elevate prestazioni

I cuscinetti lineari drylin® sono igienici

Igienici
Tutti i sistemi funzionano senza lubrificazione esterna, pertanto sono molto puliti


Maggiore durata d'esercizio del prodotto

Sostenibilità

La nostra tecnologia lineare drylin® non ha bisogno nemmeno di  una goccia di olio lubrificante . Inoltre, i nostri materiali tribologicamente ottimizzati generano minore microabrasione rispetto alle plastiche disponibili in commercio. La maggiore durata d'esercizio ha inoltre un'incidenza netta positiva sull'ambiente.

Non servono lubrificanti

Campione NTP drylin®

La prima guida telescopica in polimero

Leggera, silenziosa, senza lubrificazione e realizzata interamente in polimero iglidur. Ordinate un campione gratuito qui.

Alcuni esempi applicativi di sistemi lineari


Il servizio igus® per studenti e professori

Logo del servizio igus® per studenti e professori

Andate a scuola o all'università e avete bisogno di aiuto? Campioni gratuiti, competenze, cataloghi e pubblicazione tesi – saremo lieti di offrirvi il supporto di cui avete bisogno.  Contattateci.

Campioni e catalogo yes

Configurate un sistema completo

Potete usare l'esperto per guide lineari drylin® per configurare in modo facile e veloce in soli cinque passaggi una guida lineare individuale per la vostra applicazione.
 

Configura qui
Laboratorio di prova drylin®

Testati e collaudati.

I nostri prodotti drylin® vengono testati in un laboratorio di prova in condizioni diverse per garantirne il funzionamento affidabile anche in ambienti difficili. Qui vi mostriamo cosa viene testato e come, nonché cosa succede ai dati dei nostri test. Potete anche far testare da igus® la vostra applicazione.

Vai al laboratorio di prova