Tavole rotanti motorizzate

Le tavole rotanti motorizzate di igus® sono state sviluppate con l'obiettivo di consentire un'automazione economicamente vantaggiosa garantendo movimenti precisi e fluidi, ideali per applicazioni industriali che richiedono rotazioni controllate e ripetibili. Grazie ai materiali autolubrificanti, garantiscono bassa usura, lunga durata e manutenzione ridotta. Il design con ralle in polimero PRT assicura un funzionamento affidabile senza lubrificazione, perfetto per l’assorbimento di carichi assiali elevati, eccentrici e d’impatto. Disponibili in diverse dimensioni e configurazioni, permettono un’automazione efficiente e personalizzabile in combinazione con motori e riduttori a vite senza fine.

 

Principali vantaggi → Design compatto, alta efficienza energetica, resistenza all’usura e funzionamento silenzioso.

Dimensioni e modelli → Disponibili con diversi dimensioni, rapporti di riduzione e con motori stepper e DC con taglie NEMA (17,23,24).

Quando sceglierle → Perfette per sistemi di posizionamento e nella movimentazione circolare.

 

🛡️ Pagamenti sicuri (tramite carta di credito o bonifico anticipato) | 🚚 Spedizione rapida (da 24h)  | 🥇 8,000+ clienti hanno scelto igus | 📦 Nessn minimo d’ordine

Numero di prodotti: 0
Purtroppo non sono disponibili prodotti in questa categoria. Hai bisogno di supporto o di una soluzione personalizzata? La LiveChat igus ti aiuterà immediatamente! Oppure inviaci un messaggio!