Leve per il trasferimento di forza
2Carico
3Dispositivo di ispezione
Parametro | Valore | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuscinetto | iglidur® P210 | iglidur® Q | iglidur® Q2 | Cuscinetti ad aghi | Cuscinetti ad aghi | |
Albero | Albero del cliente (nitrurato) | Albero del cliente (nitrurato) | Albero del cliente (nitrurato) | Albero del cliente (nitrurato) | Albero del cliente (nitrurato) | |
Carico | 4 MPa | 4 MPa | 4 MPa | 4 MPa | 4 MPa | |
Tipo di movimento | Oscillante | Oscillante | Oscillante | Oscillante | Oscillante | |
Angolo di oscillazione | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | |
Velocità | 0,01 m/s | 0,01 m/s | 0,01 m/s | 0,01 m/s | 0,01 m/s | |
Lubrificazione | no | no | no | no | OKS 400 (una tantum) | |
Target numero cicli | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 |