Soprattutto per la movimentazione di merci sfuse, è sempre più importante installare materiali leggeri e duraturi per risparmiare peso, energia e denaro.
Gli alberi in fibra di carbonio sono stati testati insieme a diversi cuscinetti iglidur®. Le velocità di usura rilevate dei singoli materiali sono molto diverse - e in parte anche sorprendenti per gli esperti di materiale igus®. Non tutti i materiali iglidur® che appartengono ai maratoneti su alberi in metallo funzionano bene su alberi in fibra di carbonio.
La combinazione di alberi in fibra di carbonio e cuscinetti in polimero potrebbe sembrare troppo specifica e impossibile in un primo momento. Ma gli alberi in fibra di carbonio suscitano sempre più interesse per varie applicazioni, grazie alle caratteristiche del loro materiale. Si contraddistinguono in particolare per peso ridotto e, al contempo, elevata resistenza alla flessione.
25 polimeri ad alte prestazioni diversi sono stati testati insieme ad alberi in fibra di carbonio per scoprire qual è la combinazione migliore in termini di coefficiente di usura. A tale scopo, sono stati percorsi 2.560 chilometri su un banco di prova per brevi corse lineari.
Ecco alcuni dettagli del test:Carico radiale dei cuscinetti: 1 MPa
Velocità dell'albero durante il movimento lineare: 0,1 m/s
Temperatura: 23 °C