Materiali per alberi
L'attrito e l'usura dipendono in gran parte anche dal contropezzo. All'aumentare della finitura superficiale dell'albero, aumenta anche il coefficiente d'attrito. Il caso migliore è rappresentato da una superficie rettificata con finitura superficiale media Ra tra 0,1 e 0,3µm. I grafici 06 e 07 mostrano un riepilogo dei risultati dei test con alberi di materiali diversi, eseguiti con cuscinetti a strisciamento in iglidur® J. Rispetto alla maggior parte degli altri materiali iglidur®, i cuscinetti iglidur® J presentano risultati di usura molto bassi a carichi ridotti con tutti i materiali dell'albero testati. Inoltre, all'aumentare dei carichi fino a 5 MPa, la resistenza all'usura dei cuscinetti iglidur® J è eccellente. Se il materiale dell'albero che intendi utilizzare non è presente in questo elenco dei risultati dei test, ti preghiamo di contattarci.
Materiale degli alberi