Materiali per alberi
L'albero, oltre al cuscinetto stesso, è il parametro più importante in un sistema con cuscinetto. Esso entra direttamente in contatto con il cuscinetto, e come quest'ultimo, è influenzato dal movimento relativo. L'albero si usura in ogni caso. Tuttavia, i moderni sistemi con cuscinetto sono progettati per ridurre l'usura dell'albero fino a renderlo non rilevabile mediante i metodi tradizionali della tecnologia di misurazione. Gli alberi si possono suddividere e classificare in base alla loro durezza e alla finitura superficiale.
Coefficiente d'attrito Anche la durezza degli alberi riveste un ruolo importante. Se gli alberi sono meno duri, l'albero diventa liscio durante la fase di rodaggio. I punti di usura vengono eliminati e la superficie viene ricostituita. Per alcuni materiali questo effetto ha conseguenze positive, e la resistenza all'usura del cuscinetto in tecnopolimero aumenta.
I diagrammi seguenti riportano i principali materiali per alberi, con un raffronto dei materiali iglidur più adatti. Per facilitare il confronto, la scala dell'asse dell'usura è la stessa in tutti i grafici.
I risultati di usura ridotta dei sistemi con alberi cromati duri sono particolarmente notevoli. Questo albero molto duro, ma anche molto liscio, raggiunge risultati eccellenti nel comportamento di usura con molte combinazioni con cuscinetti. L'usura di molti cuscinetti iglidur è minore con questo albero che con qualunque altro materiale per alberi testato. Tuttavia, è bene notare che a causa della rugosità ridotta della superficie, il rischio di effetto di stick-slip su alberi cromati duri è particolarmente elevato.