- Sblocco manuale facile
- Punti di posizione definiti ogni 90°
- Struttura compatta e leggera
- Parte del kit di costruzione modulare della serie PRT-04
Cambia lingua :
Le ralle iglidur® PRT sono pronte per l'installazione e funzionano a secco senza manutenzione. La struttura non si basa su rulli o sfere in metallo, ma su elementi di scorrimento esenti da manutenzione, realizzati in materiali iglidur® tribologicamente ottimizzati, abbinati ad anelli leggeri in alluminio anodizzato duro.
Il sistema di bloccaggio della PRT-04 consente una regolazione precisa della ralla, anche sotto carichi elevati. Il sistema di bloccaggio può essere sbloccato e regolato manualmente in modo rapido e facile.
Gli elementi di scorrimento realizzati in iglidur® J sono i nostri migliori componenti multiuso. Sono caratterizzati da un basso coefficiente di attrito nel funzionamento a secco. Inoltre, questo materiale presenta un basso assorbimento di umidità e offre una buona resistenza agli agenti chimici.