- Monitoraggio elettronico delle condizioni del perno di bloccaggio
- Struttura compatta e leggera
- Parte del kit di costruzione modulare della serie PRT-04
I cuscinetti ralle di rotazione iglidur® PRT sono ralle pronte per l'installazione per un funzionamento a secco esente da lubrificazione. Il design non si basa su componenti a ricircolo di sfere ma su elementi di scorrimento esenti da manutenzione. Questi sono realizzati con materiali iglidur® tribologicamente ottimizzati combinati con anelli in alluminio leggero e anodizzato duro.
Il monitoraggio elettronico della posizione della PRT-04 con meccanismo di bloccaggio fornisce informazioni sulle condizioni del perno di bloccaggio tramite un sensore posizionato sul perno di bloccaggio in acciaio inossidabile. Ciò consente di verificare in qualsiasi momento se il perno di bloccaggio è chiuso o aperto. Ideale per le applicazioni con requisiti di sicurezza più elevati.
Gli elementi di scorrimento realizzati in iglidur® J sono i nostri migliori componenti multiuso. Sono caratterizzati da un basso coefficiente di attrito nel funzionamento a secco. Inoltre, questo materiale presenta un basso assorbimento di umidità e offre una buona resistenza agli agenti chimici.