❓ Domande frequenti - FAQ sulle ralle
Quali sono le differenze tra PRT-01, -02, -03 e -04?
PRT-01 è la versione classica. Grazie alla struttura robusta, è caratterizzata da un'elevata rigidità torsionale ed è la PRT che dura più a lungo.
PRT-02 è stata sviluppata per ridurre quanto più possibile il peso. Con un anello esterno in alluminio anodizzato e due anelli di fissaggio in iglidur® J4, è la ralla PRT più leggera, e al tempo stesso molto resiliente e rigida.
PRT-03 è stata progettata specificamente per il mercato low cost.
PRT-04 è il prodotto più performante della nostra gamma. 60% più leggera, 50% più compatta e 20% più economica rispetto alla PRT-01.
Le ralle PRT sono adatte per un uso a contatto con gli alimenti?
Sì. Sono disponibili Ralle PRT con elementi di scorrimento in iglidur A180 e anelli in acciaio inox conformi alla normativa FDA.
Vai alle FAQ sulle ralle
Quale è la massima velocità per le ralle PRT?
La velocità massima dipende dalle dimensioni. Per la ralla iglidur PRT più grande, la PRT-01-300, la velocità massima si attesta a 50 giri al minuto; per la più piccola, la PRT-01-20, è invece pari a 300 giri al minuto.
Esistono delle ralle PRT per uso in ambiente ESD o ATEX? Le ralle PRT conducono cariche elettrostatiche?
Per l'impiego in aree ESD o ATEX, si consiglia di utilizzare ralle iglidur PRT con anelli in acciaio inox ed elementi di scorrimento in iglidur F2.