Asse lineare miniaturizzato e compatto
Gli assi lineari drylin SLN offrono la soluzione per gli spazi di installazione ristretti. Il piccolo asse misura 28x22 mm ed è configurabile per una lunghezza della corsa fino a 250 mm. Funzionamento estremamente silenzioso e massima leggerezza grazie ai pattini in polimero esenti da lubrificazione. La base è costituita dalla slitta micrometrica con dimensione di installazione 27. L'attuatore è disponibile con vite supportata da cuscinetti a sfere nelle testate. La slitta micrometrica drylin® SLN può essere regolata manualmente tramite volantino di manovra, oppure essere motorizzata con motori passo-passo e a corrente continua drylin E.