Sistemi standardizzati completi

Per corse lineari di 1.200 m e oltre, e movimenti rotatori o verticali, offriamo numerosi moduli standardizzati che possiamo adattare velocemente alla vostra applicazione. I vantaggi di componenti standardizzati:
  • Sistemi completi con catena portacavi, cavi, fissacavi e canale di guida
  • Sicurezza con la garanzia di sistema
  • Facile pianificazione con dati 2D o 3D esistenti
  • Costi ridotti con la standardizzazione e  volumi di acquisto inferiori

INDOOR: corse lunghe fino a 200 m

Sistema per catene portacavi modulare per corse fino a 200 m Set completo per catene portacavi per quasi tutte le applicazioni, comprendente attacchi, fissacavi, separatori, canale di guida senza barra di scorrimento, canale di guida con barra di scorrimento e cacciavite.
Vai al set completo per catene portacavi

Modulo rotatorio completo senza corpo dell'anello collettore

Modulo RBR Unità rotatoria compatta per tutti i mezzi e tutte le velocità di rotazione fino a 360°/s.
Maggiori informazioni sul modulo RBR


OUTDOOR: corse lunghe fino a 200 m

Modulo basic flizz Il modulo a manutenzione ridotta basic flizz si è dimostrato vantaggioso centinaia di volte in applicazioni outdoor con accumulo di sporco estremo.
Maggiori informazioni sul modulo basic flizz


Assemblaggio presso la vostra sede

Installazione catena portacavi su una gru Tempi di reazione rapidi in tutto il mondo, installazione professionale e veloce da parte di addetti all'installazione specializzati per risparmiare tempo e costi di installazione, aumentare la durata d'esercizio ed evitare guasti.
Scopri di più sul nostro servizio di installazione


Moduli a zig-zag per applicazioni verticali

Modulo a zig-zag in un teatro Sistemi di alimentazione di energia sicuri, silenziosi e invisibili per palcoscenici.  
Maggiori informazioni sulla soluzione a zig-zag


Sistema modulare per corse lunghe fino a 1.200 m

Sistemi di alimentazione di energia per corse lunghe Per applicazioni di movimentazione merci sfuse con polvere e sporco, gru indoor, robot di movimentazione e gru portuali outdoor, RTG e STS – configuriamo la soluzione che fa al caso vostro.
Maggiori informazioni sui moduli per corse lunghe


e-spool: l'alternativa alla bobina

e-spool Tutti i media in un solo sistema, sempre adattabile e completamente privo di anelli di scorrimento.
Maggiori informazioni sui moduli e-spool


Sistemi di alimentazione di energia per l'elettroplaccatura

Canale elettroplaccatura guidelite Sviluppato per l'impiego nell'elettroplaccatura e nella produzione di fertilizzanti: il nostro sistema di alimentazione di energia nel materiale igumid EG+ resistente alle sostanze chimiche e alla corrosione.
Maggiori informazioni sui prodotti per l'elettroplaccatura