Numero del test: | 3486 |
Tipo di cavo: | CFROBOT8.045 |
Tipo di cavo: | Cavo bus, cavo Ethernet |
Parametri del test: | Torsione +/- 180°/m |
Durata d'esercizio: | 22 milioni di cicli |
Molto spesso, il cavo CFROBOT8.045 viene utilizzato nel settore automotive, nelle unità di misura mobili montate sul sesto asse del robot. Il robot si sposta nei punti di ispezione ed esegue analisi per garantire la qualità della produzione. In queste condizioni, i cavi che devono guidare il segnale Ethernet subiscono forti torsioni ma il robot deve essere affidabile al 100%.
Oltre 22 milioni di doppie corse sono state raggiunte durante i test ed hanno confermato che il cavo soddisfa i requisiti del settore automobilistico.