Numero del test: | 3105 |
Tipo di cavo: | CFROBOT5.501 |
Tipo di cavo: | Cavi in fibra ottica |
Parametri del test | +/- 180°/m |
Durata d'esercizio: | 27 milioni di cicli |
Il cavo in fibra ottica della famiglia CFROBOT5 viene sempre associato ai bracci articolati a sei assi, che presentano livelli di torsione molto importanti. Il cavo può anche essere impiegato in altre applicazioni – laddove, ad esempio, i clienti devono trasmettere segnali sensibili. Tali segnali provengono da attuatori che sono comandati secondo movimenti liberi e non specificati, e anche in questo caso la torsione gioca un ruolo importante. Le misure estremamente precise producono un'incredibile quantità di dati, che possono essere trasmessi nel modo più affidabile (e senza interferenze) con un cavo in fibra ottica. La sfida tecnica consiste nel guidare l'elemento in fibra di vetro all'interno del cavo in modo che sia costantemente protetto e non possa subire danni.
Oltre 27 milioni di doppie corse sono state raggiunte durante i test ed hanno confermato che il cavo soddisfa i severi requisiti delle applicazioni di misura.